ADS9110EVM-PDK

ADS9110 拡張 SPI 搭載、18 ビット、2MSPS、1 チャネル SAR ADC 向けのパフォーマンス・デモ・キット

ADS9110EVM-PDK

購入

概要

The ADS9110 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS9110 successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The ADS9110EVM-PDK includes the ADS9110 EVM board, the PHI controller board, and accompanying computer software that enables the user to communicate with the ADC over a universal serial bus (USB), capture data, and perform data analysis.

特長
  • Includes hardware and software required for diagnostic testing, as well as accurate performance evaluation of the ADS9110 ADC
  • No external power supply required
  • Ships with PHI EVM controller that provides a convenient interface to the EVM over USB 2.0 (or higher) for power delivery, as well as digital input/output
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft® Windows® 7/8/10 operating systems
  • Software suite includes graphical tools for data capture, output code histogram generation, and linearity analysis, as well as provision for exporting data to text file for post processing

  • ADS9110 evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable

Precision ADCs
ADS9110 拡張シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) 搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

販売特約店から購入
サポート・ソフトウェア

SBAC140 — ADS9110EVM-PDK Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBAC140 ADS9110EVM-PDK Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 03 9 2018
lock ADS9110EVM-PDK Software (zip)  — 344998 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 ADC
ADS9110 拡張シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) 搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9110EVM-PDK ADS9110 拡張 SPI 搭載、18 ビット、2MSPS、1 チャネル SAR ADC 向けのパフォーマンス・デモ・キット

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac140 or www.ti.com/lit/xx/sbac140a/sbac140a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC140. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS9110EVM-PDK User's Guide 2015年 10月 7日
* その他の技術資料 Quick Start Guide: ADS9110EVM-PDK 2015年 7月 23日
証明書 ADS9110EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ