TIDA-01053
高ダイナミック・レンジの計測向けに THD、ノイズ、SNR を最適化する ADC ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-01053
概要
TIDA-01053 は ADC ドライバのリファレンス・デザインで、ダイナミック・レンジの広い計測を行うために THD、ノイズ、システム全体の SNR を最適化します。ADC 入力の静電容量が高いことから、安定性、低ノイズ、大電流駆動能力、低い高調波歪み性能を同時に実現するには、ドライバの設計と部品選択プロセスに特有の課題が存在します。このリファレンス・デザインは ADC 駆動の際に完全差動アンプ、または 2 個のシングルエンド・アンプを使用する場合の性能上のメリットを示します。
特長
- 最高のノイズ / THD 特性を実現する ADC ドライバ設計
- 完全差動ドライバ
- デュアル・オペアンプ構成
- スタンドアロン・ドライバ向けノイズ/ THD 測定
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQJ4.PDF (65 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1