LMK61E2
- Ultra-Low Noise, High Performance
- Jitter: 90 fs RMS Typical fOUT > 100 MHz
- PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity
- Flexible Output Format; User Selectable
- LVPECL up to 1 GHz
- LVDS up to 900 MHz
- HCSL up to 400 MHz
- Total Frequency Tolerance of ±50 ppm
- System Level Features
- Frequency Margining: Fine and Coarse
- Internal EEPROM: User Configurable Default Settings
- Other Features
- Device Control: I2C
- 3.3-V Operating Voltage
- Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
- 7-mm × 5-mm 8-Pin Package
- Create a Custom Design Using the LMK61E2 With the WEBENCH® Power Designer
The LMK61E2 device is an ultra-low jitter PLLatinum programmable oscillator with a fractional-N frequency synthesizer with integrated VCO that generates commonly used reference clocks. The outputs can be configured as LVPECL, LVDS, or HCSL.
The device features self start-up from on-chip EEPROM that is factory programmed to generate 156.25-MHz LVPECL output. The device registers and EEPROM settings are fully programmable in-system through I2C serial interface. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ± 5% supply.
The device provides fine and coarse frequency margining options through I2C serial interface to support system design verification tests (DVT), such as standard compliance and system timing margin testing.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMK05028EVM — LMK05028 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板
LMK05028EVM は、LMK05028 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板 (EVM) です。この EVM は、デバイスの評価、準拠試験、システム プロトタイピングに使用できます。
LMK05028 は、ジッタ減衰と入力ワンダーの帯域幅がプログラマブルである 2 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この EVM は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力向けの SMA コネクタを複数搭載しています。XO と TCXO (...)
LMK61E2EVM — LMK61E2EVM 超低ジッタ、プログラマブル・オシレータ評価モジュール
The LMK61E2EVM evaluation modules provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance and configurability of the Texas Instruments LMK61E2 Ultra-Low Jitter Programmable Differential Oscillator with integrated EEPROM and frequency margining capabilities.
The LMK61E2EVM can be (...)
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
クロック・ジェネレータ
クロック・バッファ
発振器
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
RF PLL / シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング・ソフトウェア
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
クロック・バッファ
クロック・ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
発振器
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
多くの TI リファレンス デザインには、LMK61E2 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFM (SIA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。