LMK61E2-312M
- Ultra-low Noise, High Performance
- Jitter: 90 fs RMS Typical Fout > 100 MHz
- PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity
- Supported Output Format
- LVPECL up to 1 GHz
- LVDS up to 900 MHz
- HCSL up to 400 MHz
- Total Frequency Tolerance of ± 50 ppm (LMK61X2) and ± 25 ppm (LMK61X0)
- 3.3-V Operating Voltage
- Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
- 7 mm × 5 mm 6-Pin Package, Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package
The LMK61XX is an ultra-low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL up to 1 GHz, LVDS up to 900 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3 V ± 5% supply.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMK61XX High-Performance Ultra-Low Jitter Oscillator データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 10月 19日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK61FFEVM User's Guide (Rev. A) | 2015年 11月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMK61E2-312M50EVM — LMK61E2-312M50 超低ジッタ固定周波数差動オシレータ、評価モジュール
The LMK61E2-312M50EVM evaluation module provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance of Texas Instruments LMK61E2-312M50 Ultra-Low Jitter Fixed Frequency Oscillator.
The onboard power supply options allow for ease of use as well as configuration flexibility required in (...)
CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング・ソフトウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFM (SIA) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。