LMK04832EVM
LMK04832 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204B クロック・ジッタ・クリーナ用評価モジュール
LMK04832EVM
概要
LMK04832 評価モジュール (EVM) を使用すると、テスト機器や他の評価ボードで LMK04832 を評価し、特定のアプリケーションで使用するブロックまたはシステムの要件を検証することができます。
LMK04832EVM (評価基板) は、デュアル・ループ動作の 122.88MHz VCXO をあらかじめ実装済みです。性能評価の目的で他の VCXO 周波数が必要な場合や、特定の VCXO が望ましい場合、標準の VCXO を置き換えることができます。
この EVM (評価基板) は、シングル・ループ動作、またはクロック分周器 / 遅延 / ファンアウト構成に合わせて再構成できます。LMK04832 は多用途デバイスであり、LMK04832EVM を使用すると、LMK04832 をさまざまな構成で評価できます。
特長
- PLL1 を動作させるための最大 3 個のクロック入力と、PLL2 を動作させるための最大 4 個のクロック入力
- OSCin の信号をバッファ経由で OSCout ポートに出力。この機能を使用する場合、クロック入力を 1 個減らす
- 内部 VCO、外部 VCO、またはクロック入力から取得した信号を 14 個のクロック出力に供給。さらに、OSCin の信号をバッファ経由で 1 個出力
- マルチデバイスを同期するために、CLKin0 ピンまたは SYNC ピンに SYNC を入力
- LMK04832EVM
- USB2ANY
クロック ジッタ クリーナ
開始する
- LMK04832EVM のご注文
- TICSPRO SW と PLLATINUMSIM-SW のダウンロードとインストール
- LMK04832EVM user's guide (英語) を読む
- TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート
購入と開発の開始
評価ボード
LMK04832EVM — LMK04832 JESD204B クロック・ジッタ・クリーナ/クロック・ジェネレータ/ディストリビューションの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
バージョン: 1.6.6
リリース日: 01 5 2024
製品
RF PLL / シンセサイザ
クロック・バッファ
クロック・ジェネレータ
IQ 復調器
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Minor Bug Fix
最新情報
- Fixed multi-language support fix for period and comma mix-up issue
サポート・ソフトウェア
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
バージョン: 1.7.7.4
リリース日: 09 7 2024
TICS Pro 1.7.7.4 installer binary for Windows operating system
製品
クロック・ジェネレータ
RF PLL / シンセサイザ
クロック・バッファ
発振器
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
TICS Pro 1.7.7.4 Release Notes
TICS Pro 1.7.7.4 Software Manifest
リリース情報
New Devices
- Added LMK5B12212, LMK5C22212A, LMKDB1104
Bug Fixes
- LMK05318B - 1PPS default config fixes, wizard reference fixes, early/late detector, BAW lock detect settings, and much more (see release notes)
- CDCE6214-Q1 - fixed Apply Selected Solutions button not appearing, fixed ZDM VCO bug
- LMK5B/LMK5C family - DPLL calculation fix for 414 devices, output quick set, corrected DC coupled mode for references
Known Issues
- LMK5B12212, LMK5C22212A
- EEPROM programming is not yet supported - to be added in a future release
- LMK5C33216
- When cascading from VCO3 to DPLL input, the divide value must manually be entered into DPLLx_REF5_RDIV as ( VCO3 output frequency / DPLLx TDC frequency )
- LMK05318
- In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新情報
- Added LMK5B12212, LMK5C22212A, LMKDB1104
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK04832EVM User’s Guide (Rev. A) | 2017年 12月 21日 | |||
証明書 | LMK04832EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | LMK04832 超低ノイズ、JESD204B準拠クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・ループPLL内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 2018年 5月 22日 |