LMX8410LEVM
I/Q 復調器の評価基板
LMX8410LEVM
概要
LMX8410LEVM は、フル統合型 LO シンセサイザ、ミキサ、1GHz 差動直交出力アンプを搭載した 5 ~ 10GHz のダウンコンバータである LMX8410L を評価するための設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、調整可能な干渉波除去、IP2 性能のチューニング、出力 DC オフセットの自動補正、オプションの外部同相電圧バイアス印加、内部 LO または外部生成 LO の使用、複数部品全体での内部 LO 位相同期など、LMX8410L の各種機能を提示します。この評価基板 (EVM) には、TI の TICSPRO 構成 GUI を使用して内部設定を便利な方法でプログラム (構成) するための USB2ANY が付属しています。
特長
- 調整可能な干渉波除去チューニング機能 (ゲイン / 位相)
- IP2 の改善に適したミキサのバイアス・チューニング機能
- ±1mV までのオフライン DC オフセット自動補正
- グルーレス ADC 接続に対応できるように、外部 VCM を構成可能
- 内部または外部 LO シンセサイザに対応するためのマルチプレクサ
- 内部 LO シンセサイザの位相同期機能
LMX8410LEVM USB2ANY モジュール
IQ 復調器
開始する
- LMX8410LEVM のご注文
- TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
- LMX8410LEVM user's guide (英語) を読む
- TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成
購入と開発の開始
評価ボード
LMX8410LEVM — I/Q 復調器の評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
バージョン: 1.7.7.5
リリース日: 23 7 2024
TICS Pro 1.7.7.5 installer binary for Windows operating system
製品
クロック・ジェネレータ
RF PLL / シンセサイザ
クロック・バッファ
発振器
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
TICS Pro 1.7.7.5 Release Notes
TICS Pro 1.7.7.5 Software Manifest
リリース情報
Added Features
- LMK5B12212, LMK5C22212A support EEPROM programming
Bug Fixes
- LMK3H0102 - No longer writes registers on startup.
- LMK05318B - Export EEPROM Map button bugfix.
- LMK5B/LMK5C family - Small usability bug-fixes.
Known Issues
- LMK5C33216
- When cascading from VCO3 to DPLL input, the divide value must manually be entered into DPLLx_REF5_RDIV as ( VCO3 output frequency / DPLLx TDC frequency )
- LMK05318
- In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新情報
- Bugfixes and improvements.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX8410LEVM User's Guide (Rev. A) | 2018年 11月 27日 | |||
データシート | LMX8410L 高性能ミキサ、シンセサイザ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 1月 23日 | |
証明書 | LMX8410LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |