この製品には新バージョンがあります。
TPS7A88
- Two Independent LDO Channels
- Low Output Noise: < 3.8 µVRMS (10 Hz–100 kHz)
- Low Dropout: 200 mV (Max) at 1 A
- Wide Input Voltage Range: 1.4 V to 6.5 V
- Wide Output Voltage Range: 0.8 V to 5.0 V
- High Power-Supply Ripple Rejection:
- 75 dB at DC
- 40 dB at 100 kHz
- 40 dB at 1 MHz
- 1.0% Accuracy Over Line, Load, and Temperature
- Excellent Load Transient Response
- Adjustable Start-Up In-Rush Control
- Selectable Soft-Start Charging Current
- Independent Open-Drain Power-Good (PG) Outputs
- Stable with a 10-µF or Larger Ceramic Output Capacitor
- 4-mm × 4-mm, 20-Pin WQFN Package
The TPS7A88 is a dual, low-noise (3.8 µVRMS), low-dropout (LDO) voltage regulator capable of sourcing 1 A per channel with only 200 mV of maximum dropout.
The TPS7A88 provides the flexibility of two independent LDOs and approximately 50% smaller solution size than two single-channel LDOs. Each output is adjustable with external resistors from 0.8 V to 5.0 V. The TPS7A88 wide input-voltage range supports operation as low as 1.4 V and up to 6.5 V.
With 1% output voltage accuracy (over line, load, and temperature) and soft-start capabilities to reduce in-rush current, the TPS7A88 is ideal for powering sensitive analog low-voltage devices [such as voltage-controlled oscillators (VCOs), analog-to-digital converters (ADCs), digital-to-analog converters (DACs), high-end processors, and field-programmable gate arrays (FPGAs)].
The TPS7A88 is designed to power up noise-sensitive components such as those found in high-speed communication, video, medical, or test and measurement applications. The very low 4-µVRMS output noise and wideband PSRR (40 dB at 1 MHz) minimizes phase noise and clock jitter. These features maximize performance of clocking devices, ADCs, and DACs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7A88 Dual, 1-A, Low-Noise (3.8-µVRMS), LDO Voltage Regulator データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 11月 30日 | ||
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
ホワイト・ペーパー | Minimum Power Specifications for High-Performance ADC Power-Supply Designs | 2016年 3月 31日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A88 Evaluation Module User's Guide | 2015年 12月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz ~ 81GHz 高性能車載 MMIC(モノリシック・マイクロ波 IC)の評価モジュール
AWR1243 BoosterPack™ プラグイン・モジュールは、AWR1243 シングルチップ・ミリ波センシング・デバイス向けの使いやすい評価基板です。
AWR1243BOOST は、MMWAVE-STUDIO 環境と DCA1000 リアルタイム・データ・キャプチャ・アダプタを使用して、開発を開始するために必要な要素すべてを取り揃えています。
標準的な 20 ピン BoosterPack ヘッダーを搭載したこの評価基板は、さまざまなマイコン (MCU) LaunchPad 開発キットとの互換性があり、プロトタイプ製作を容易に実施できます。
AWR1443BOOST — AWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー・センサの評価モジュール
AWR1443 ブースタパック・プラグイン・モジュールは、AWR1443 シングルチップ・ミリ波センシング・デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット・エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。
AWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード・エミュレーション機能と、複数のボタンや LED (...)
AWR1642BOOST — AWR1642 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー・センサの評価モジュール
AWR1642BOOST は、IWR1642 デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価ボードであり、マイコン・ユニット (MCU) LaunchPad™ 開発キット・エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。
このブースタパック・プラグイン・モジュールには、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の Arm® Cortex® R4F (...)
AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 視野角(FOV)の広いアンテナを搭載した物体検出センサの評価モジュール
AWR1642BOOST-ODS は、AWR1642 デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価ボードであり、DSP とマイコンを内蔵しています。この評価ボードには、水平面と垂直面の両方で広い視野角 (FOV) を実現するパッチ・アンテナ構造が付属しており、近距離 3D 空間で物体を検出する必要がある車載アプリケーションに最適です。
AWR1642BOOST-ODS には、C67x DSP コア、低消費電力の Arm® Cortex® R4F (...)
AWR2243BOOST — AWR2243 second-generation 76-GHz to 81-GHz high-performance automotive MMIC evaluation module
AWR2243 BoosterPack™ プラグイン・モジュールは、AWR2243 シングルチップ・ミリ波センシング・デバイス向けの使いやすい評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット・エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。
AWR2243BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード・エミュレーション機能と、複数のボタンや LED (...)
IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板
IWR1443 ブースタパック プラグイン モジュールは、IWR1443 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接接続を確立できます。
IWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー (...)
IWR1642BOOST — IWR1642 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板
IWR1642BOOST は、IWR1642 デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価ボードであり、マイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キットとの直接接続を確立できます。
このブースタパックには、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の ARM® R4F コントローラ向けのソフトウェア開発を開始するために必要なものがすべて付属しており、プログラミングとデバッグ用のオンボード エミュレーション機能や、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合するためのオンボード ボタンと LED が該当します。
(...)
LMK05028EVM — LMK05028 ネットワーク・クロック・ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板
LMK05028EVM は、LMK05028 ネットワーク・クロック・ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板 (EVM) です。この EVM は、デバイスの評価、準拠試験、システム・プロトタイピングに使用できます。
LMK05028 は、ジッタ減衰と入力ワンダーの帯域幅がプログラマブルである 2 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この EVM は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力向けの SMA コネクタを複数搭載しています。XO と TCXO (...)
LMK5B33216EVM — LMK5B33216 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、超低ジッタ、16 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク・シンクロナイザの評価
LMK5B33216 は、LMK5B33216 ネットワーク・クロック・ジェネレータ / シンクロナイザを開発するための評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、デバイスの評価、準拠試験、システムのプロトタイプ製作に使用できます。
LMK5B33216EVM は、3 個のアナログ PLL (APLL) と、ループ帯域幅がプログラマブルな 3 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この EVM は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力向けの SMA コネクタを複数搭載しています。オンボード (...)
LMK5C33216EVM — LMK5C33216 クロック・シンクロナイザ DPLL 2 入力 16 出力 評価モジュール
LMX8410LEVM — I/Q 復調器の評価基板
TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 デュアル、1-A、6-μVRMS、LDO 電圧レギュレータ、評価モジュール
The TPS7A8801EVM-776 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8801, dual 1-A low dropout voltage regulator.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic (...)
多くの TI リファレンス デザインには、TPS7A88 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。