TPS7A8801EVM-776
TPS7A8801 デュアル、1-A、6-μVRMS、LDO 電圧レギュレータ、評価モジュール
TPS7A8801EVM-776
概要
The TPS7A8801EVM-776 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8801, dual 1-A low dropout voltage regulator.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 1A per channel.
特長
- Two Independent LDOs in one package
- Low Output Noise: <5 µVRMS [10Hz - 100kHz]
- Low Dropout: 200 mV Max at 1 A
- Wide Input Voltage Range: 1.4 V to 6.5 V
- High Power-Supply Ripple Rejection: 50 dB at 1 MHz
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 デュアル 1A、低ノイズ(3.8μVRMS)LDO 電圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2