この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A88-Q1
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- 温度グレード1: -40℃≦TA≦+125℃
- HBM ESD分類レベル2
- CDM ESD分類レベルC5
- 2つの独立したLDOチャネル
- 低い出力ノイズ: 4µVRMS (10Hz~100kHz)
- 低いドロップアウト: 1Aで230mV (最大値)
- 広い入力電圧範囲: 1.4V~6.5V
- 広い出力電圧範囲: 0.8V~5.15V
- 高い電源リップル除去:
- 100Hz時に70dB
- 100kHz時に40dB
- 1MHz時に40dB
- ライン、負荷、温度の範囲にわたって1%の精度
- 非常に優れた負荷過渡応答
- 可変スタートアップ突入制御
- 選択可能なソフトスタート充電電流
- 独立したオープン・ドレイン・パワー・グッド(PG)出力
- 10µF以上のセラミック出力コンデンサで安定
- 低い熱抵抗: RθJA=39.8℃/W
- 4mm×4mmウェッタブル・フランクWQFNパッケージ
TPS7A88-Q1はデュアル、低ノイズ(4µVRMS)、低ドロップアウト(LDO)の電圧レギュレータで、1チャネル当たり1Aを供給することができ、ドロップアウトは最大で250mVです。
TPS7A88-Q1は、2つの独立したLDOによる柔軟性を提供し、1チャネルのLDOを2つ使用するよりも約50%小型化できます。各出力は外付けの抵抗により0.8V~5.15Vの範囲で調整可能です。TPS7A88-Q1は広い入力電圧範囲に対応し、最低1.4V、最高6.5Vで動作します。
1%の出力電圧精度(ライン、負荷、温度の変動に対して)と、ソフトスタート機能による突入電流の低減から、TPS7A88-Q1は感受性の高い低電圧のアナログ・デバイス(電圧制御発振器(VCO)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、ハイエンド・プロセッサ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)など)の電源に理想的です。
TPS7A88-Q1はRF、レーダー通信、テレマティクス・アプリケーションに使用されるような、ノイズの影響を受けやすいコンポーネントに電力を供給するように設計されています。出力ノイズが4µVRMSと低く、広帯域のPSRR (1MHzにおいて40dB)を持つため、位相ノイズとクロック・ジッタが最小化されます。これらの機能により、クロッキング・デバイス、ADC、DACの性能が最大化されます。TPS7A88-Q1では、光学検査を簡単にするウェッタブル・フランクを採用しています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 デュアル、1-A、6-μVRMS、LDO 電圧レギュレータ、評価モジュール
The TPS7A8801EVM-776 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8801, dual 1-A low dropout voltage regulator.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。