LMX2592EVM
LMX2592EVM 高性能、広帯域周波数の PLLATINUM™ RF シンセサイザ IC
LMX2592EVM
概要
LMX2592EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、LMX2592 デバイスを評価できます。LMX2592 デバイスは、位相ノイズの小ささで業界をリードする、非常に周波数の高い信号を出力します。電圧制御発振器 (VCO) を内蔵しているので、設計に使用する外部ディスクリート部品点数を最小化できます。このプリント基板 (PCB) は性能重視の最適化を実施しており、ループ・フィルタを容易にカスタマイズすることができます。LED は、PLL ロック・ステータスを迅速に確認できる設計を採用しています。オンボード発振器を搭載しているので、セットアップ・プロセスで必要なのは、3.3V 電源電圧の供給と、付属の USB2ANY インターフェイス・アダプタのみです。ソフトウェアはシンプルで、直観的かつユーザー・フレンドリーな GUI を採用しています。
特長
- 20 ~ 9800MHz の範囲で、位相ノイズが非常に小さい出力を実現
- 入力信号を 5 ~ 1,400MHz の範囲内でロック可能
- 3.3V の単一電源電圧
- 出力電力がプログラム可能な 2 組の差動出力
- シンセサイザ向けの包括的な回路を搭載した、性能最適化とテスト済みの評価基板で、USB プログラミング・モジュールが付属
- LMX2592EVM
- USB2ANY
RF PLL / シンセサイザ
開始する
- LMX2592EVM のご注文
- TICSPRO SW と PLLATINUMSIM-SW のダウンロードとインストール
- LMX2592EVM user's guide (英語) を読む
- TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート
購入と開発の開始
評価ボード
LMX2592EVM — LMX2592EVM 高性能、広帯域周波数の PLLATINUM™ RF シンセサイザ IC
TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
バージョン: 1.7.7.5
リリース日: 23 7 2024
TICS Pro 1.7.7.5 installer binary for Windows operating system
製品
クロック・ジェネレータ
RF PLL / シンセサイザ
クロック・バッファ
発振器
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
TICS Pro 1.7.7.5 Release Notes
TICS Pro 1.7.7.5 Software Manifest
リリース情報
Added Features
- LMK5B12212, LMK5C22212A support EEPROM programming
Bug Fixes
- LMK3H0102 - No longer writes registers on startup.
- LMK05318B - Export EEPROM Map button bugfix.
- LMK5B/LMK5C family - Small usability bug-fixes.
Known Issues
- LMK5C33216
- When cascading from VCO3 to DPLL input, the divide value must manually be entered into DPLLx_REF5_RDIV as ( VCO3 output frequency / DPLLx TDC frequency )
- LMK05318
- In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新情報
- Bugfixes and improvements.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX2592EVM User's Guide | 2015年 12月 18日 | |||
証明書 | LMX2592EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2024年 3月 27日 |