LMK04368EPEVM
LMK04368-EP JESD204B/C 対応、デュアル・ループ・クロック・ジッタ・クリーナの評価基板
LMK04368EPEVM
概要
LMK04368-EP 評価基板 (EVM) は、LMK04368-EP の性能と機能を評価するためのプラットフォームです。この製品は、エンハンスド製品、高性能、超低ノイズ、JESD204B/C 対応、デュアル・ループ・クロック・ジッタ・クリーナです。
各 評価基板 (EVM) が搭載している LMK04368-EP デバイスはエンジニアリング・モデルであり、エンジニアリング評価のみを意図しています。
特長
- 拡張温度範囲:-55℃ ~ 125℃
- システム・リファレンス (SYSREF) を必要とする宇宙アプリケーション向けの JESD204B/C サポート
- 6GHz の外部 VCO (電圧制御発振器) または分配入力に対応
- マルチモード
- デュアル PLL (フェーズ・ロック・ループ)
- シングル PLL
- クロック分配
- デュアル・ループ・クロック・ジッタ・クリーナ向け、性能を重視して最適化とテストを実施済みの包括的な回路
クロック ジッタ クリーナ
購入と開発の開始
評価ボード
LMK04368EPEVM
— LMK04368-EP evaluation module for JESD204B/C dual-loop clock jitter cleaner
サポート・ソフトウェア
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
バージョン: 1.7.8.0
リリース日: 10 3 2025
TICS Pro 1.7.8.0 installer binary for Windows operating system
製品
クロック・ジェネレータ
クロック・バッファ
発振器
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
RF PLL / シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
TICS Pro 1.7.8.0 Release Notes
TICS Pro 1.7.8.0 Software Manifest
リリース情報
Added
- LMK5C23208A
Improvements
- TCP server returns error descriptions
- TICSPro_TCP.py updated for python ≥ 3.10. Remove type annotations if backward compatibility with older python versions is required.
- LMK5B/5C:
- Warn when GPIOx selects REFx monitor, but REFx is not programmed
- Relative calculation of DPLLx_PH_OFFSET value
- Added fields and improved frequency planning for 1-PPS outputs
- PLLx_RDIV_MUX_SEL only sets recommended values when dropdown is changed; no longer changed by DPLL loop filter calculation or TCS file load
- Advanced Options checkbox added on Getting Started page
- GPIOx descriptions updated for accuracy
- LMK5B12212, LMK5C12212A:
- New step added to Start Page process to reduce current consumption and noise
- SRAM sequence EEPROM generation sets optimized values from new step in Start Page process
- LMK5B33414, LMK5C33414A:
- Simplified programming sequence by combining writes for the output divider synchronization sequence generator
Bug Fixes
- LMK5B12212, LMK5C12212A:
- Some controls which were not register-backed have been updated to be register-backed.
- LMK5B33414, LMK5C33414A:
- Fixed "Set SYNC Enable" buttons on "SYNC/SYSREF/1-PPS" page
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3