LMX2694EPEVM
15Ghz 広帯域 RF シンセサイザ評価基板
LMX2694EPEVM
概要
この評価基板は、拡張温度範囲で動作する 15GHz の広帯域 RF シンセサイザである LMX2694-EP 向けです。このシンセサイザは、JESD204B に準拠した SYSREF 信号のバッファリングと生成をサポートしています。LMX2694-EP を採用すると、このデバイスの複数のインスタンスからの出力を同期することができます。
特長
- 15GHz のダイレクト VCO 出力
- 8GHz の搬送波使用時に 54fs (フェムト秒) RMS ジッタ (100Hz ~ 100MHz)
- 複数のデバイスにまたがる出力フェーズの同期
- SYSREF のサポート
- 動作温度範囲:-55℃ ~ +115℃
- この評価基板は、シンセサイザに適した包括的な回路を搭載しており、性能を重視した最適化とテストを実施済みのほか、USB プログラミング・モジュールが付属
RF PLL / シンセサイザ
開始する
- LMX2694EPEVM のご注文
- TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
- LMX2694EPEVM user's guide (英語) を読む
- TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成
購入と開発の開始
評価ボード
LMX2694EPEVM
— 15Ghz 広帯域 RF シンセサイザ評価基板
TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
バージョン: 1.7.7.4
リリース日: 09 7 2024
TICS Pro 1.7.7.4 installer binary for Windows operating system
製品
クロック・ジェネレータ
RF PLL / シンセサイザ
クロック・バッファ
発振器
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
TICS Pro 1.7.7.4 Release Notes
TICS Pro 1.7.7.4 Software Manifest
リリース情報
New Devices
- Added LMK5B12212, LMK5C22212A, LMKDB1104
Bug Fixes
- LMK05318B - 1PPS default config fixes, wizard reference fixes, early/late detector, BAW lock detect settings, and much more (see release notes)
- CDCE6214-Q1 - fixed Apply Selected Solutions button not appearing, fixed ZDM VCO bug
- LMK5B/LMK5C family - DPLL calculation fix for 414 devices, output quick set, corrected DC coupled mode for references
Known Issues
- LMK5B12212, LMK5C22212A
- EEPROM programming is not yet supported - to be added in a future release
- LMK5C33216
- When cascading from VCO3 to DPLL input, the divide value must manually be entered into DPLLx_REF5_RDIV as ( VCO3 output frequency / DPLLx TDC frequency )
- LMK05318
- In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新情報
- Added LMK5B12212, LMK5C22212A, LMKDB1104
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX2694EPEVM Evaluation Instructions | 2019年 5月 23日 | |||
証明書 | LMX2694EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 12日 | ||||
データシート | LMX2694-EP 15GHz 広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ、位相同期付き データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 4月 28日 |