LMX2694-SEP

アクティブ

耐放射線特性、15GHz 広帯域 PLLatinum™ RF シンセサイザ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Integrated VCO Yes Frequency (min) (MHz) 39.3 Frequency (max) (MHz) 15100 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236 Current consumption (mA) 360 Features Enhanced Product, Integrated VCO, JESD204B SYSREF, Multi-device sync, Phase adjustment, Programmable output power, Wideband 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -129 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Integrated VCO Yes Frequency (min) (MHz) 39.3 Frequency (max) (MHz) 15100 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236 Current consumption (mA) 360 Features Enhanced Product, Integrated VCO, JESD204B SYSREF, Multi-device sync, Phase adjustment, Programmable output power, Wideband 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -129 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
VQFNP (RTC) 48 49 mm² 7 x 7
  • VID V62/19616 -02XE
  • 39.3MHz~15.1GHz の出力周波数
  • 100kHz オフセットで位相ノイズ -110dBc/Hz (15GHz キャリア使用時)
  • 8GHz 時のジッタ:54fs RMS (100Hz~100MHz)
  • 出力電力をプログラム可能
  • 主な PLL 仕様
    • 性能指数:-236dBc/Hz
    • 正規化 1/f ノイズ:-129dBc/Hz
    • 最高 200MHz の位相検出周波数
  • 複数デバイス間の出力位相の同期
  • 分解能 9ps のプログラム可能な遅延による SYSREF サポート
  • 3.3V 単一電源で動作
  • 動作温度範囲:-55℃~125℃
  • 放射仕様
    • シングル・イベント・ラッチアップ耐性:43MeV-cm2/mg 超
    • 総照射線量 (TID) 耐性:30krad (Si)
  • VID V62/19616 -02XE
  • 39.3MHz~15.1GHz の出力周波数
  • 100kHz オフセットで位相ノイズ -110dBc/Hz (15GHz キャリア使用時)
  • 8GHz 時のジッタ:54fs RMS (100Hz~100MHz)
  • 出力電力をプログラム可能
  • 主な PLL 仕様
    • 性能指数:-236dBc/Hz
    • 正規化 1/f ノイズ:-129dBc/Hz
    • 最高 200MHz の位相検出周波数
  • 複数デバイス間の出力位相の同期
  • 分解能 9ps のプログラム可能な遅延による SYSREF サポート
  • 3.3V 単一電源で動作
  • 動作温度範囲:-55℃~125℃
  • 放射仕様
    • シングル・イベント・ラッチアップ耐性:43MeV-cm2/mg 超
    • 総照射線量 (TID) 耐性:30krad (Si)

LMX2694-SEP デバイスは、高性能の広帯域フェーズ・ロック・ループ (PLL) で、電圧制御発振器 (VCO) と電圧レギュレータを内蔵しており、ダブラーなしで 39.3MHz~15.1GHz の任意の周波数を出力でき、1/2 高調波フィルタが不要です。搭載されている VCO は、1 オクターブの範囲をカバーしており、最低 39.3MHz までの周波数を出力できます。-236dBc/Hz の性能指数と高い位相検出器周波数を備えた高性能 PLL により、非常に低い帯域内ノイズと積分ジッタを実現できます。

LMX2694-SEP を使えば、このデバイスの複数のインスタンスからの出力を同期することができます。このため、フラクショナル・エンジンまたは出力分周器を使用した場合を含め、あらゆるユースケースでデバイスから決定性位相が得られます。また、高速データ・コンバータの低ノイズ・クロック・ソースとしてこのデバイスを使用して、SYSREF (JESD204B 規格準拠) を生成または中継することもできます。

LMX2694-SEP デバイスは、高性能の広帯域フェーズ・ロック・ループ (PLL) で、電圧制御発振器 (VCO) と電圧レギュレータを内蔵しており、ダブラーなしで 39.3MHz~15.1GHz の任意の周波数を出力でき、1/2 高調波フィルタが不要です。搭載されている VCO は、1 オクターブの範囲をカバーしており、最低 39.3MHz までの周波数を出力できます。-236dBc/Hz の性能指数と高い位相検出器周波数を備えた高性能 PLL により、非常に低い帯域内ノイズと積分ジッタを実現できます。

LMX2694-SEP を使えば、このデバイスの複数のインスタンスからの出力を同期することができます。このため、フラクショナル・エンジンまたは出力分周器を使用した場合を含め、あらゆるユースケースでデバイスから決定性位相が得られます。また、高速データ・コンバータの低ノイズ・クロック・ソースとしてこのデバイスを使用して、SYSREF (JESD204B 規格準拠) を生成または中継することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMX2694-SEP 放射線耐性 15GHz 広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ、位相同期付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 4月 28日
* 放射線と信頼性レポート LMX2694-SEP Single Event Effects Test Report (Rev. A) 2022年 4月 1日
* 放射線と信頼性レポート LMX2694-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
* VID LMX2694-SEP VID V6219616 2022年 1月 2日
アプリケーション・ノート Practical Clocking Considerations That Give Your Next High-Speed Converter Design an Edge PDF | HTML 2024年 10月 23日
アプリケーション概要 Compilation of RF Synthesizer Resources PDF | HTML 2024年 10月 22日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMX2694EPEVM — 15Ghz 広帯域 RF シンセサイザ評価基板

この評価基板は、拡張温度範囲で動作する 15GHz の広帯域 RF シンセサイザである LMX2694-EP 向けです。このシンセサイザは、JESD204B に準拠した SYSREF 信号のバッファリングと生成をサポートしています。LMX2694-EP を採用すると、このデバイスの複数のインスタンスからの出力を同期することができます。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010260 — 4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン

4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザインは、クロッキング ソリューションと電源ソリューションを搭載したフル RF サンプリング トランシーバを組み込んでいます。このデザインでは、すべて SEP 特性の TI デバイスと宇宙認定取得済みの受動部品が VITA-57 フォーム ファクタ内に搭載されています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010274 — 宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、10GSPS のデュアル D/A コンバータと、5GSPS のデュアル A/D コンバータを搭載しているほか、X バンドまでの各帯域をサポートする RF インターフェイスに複数のアクティブ バランを採用しています。このデザインには、宇宙グレードのクロック処理ドーター カードと、宇宙グレードの電源ソリューション ドーター カードも付属しています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RTC) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ