TIDA-010274
Space-grade discrete RF sampling transceiver reference design
TIDA-010274
概要
This reference design incorporates a 10 GSPS dual digital-to-analog converter and a 5 GSPS dual analog-to-digital converter with active baluns on the RF interface supporting up through X-band. The design also incorporates a space-grade clocking daughter card and a space-grade power solution daughter card.
特長
- 2T2R RF sampling transceiver solution supporting up to X-band
- Wide bandwidth supports up to 5GHz
- Daughter-board clocking solution provides sampling clocks and FPGA clocks
- Daughter-board power solution provides low noise power solution for all devices
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMCV6.ZIP (270 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
RF FDA
TRF0208-SEP — 耐放射線特性、DC 付近 ~ 11GHz の 3dB BW (帯域幅)、シングルエンド入力、差動出力の RF 変換アンプ
データシート: PDF | HTMLクロック ジッタ クリーナ
LMK04832-SEP — 耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック・ジッタ・クリーナ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7H1111-SEP — 耐放射線特性、1.5A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF LDO レギュレータ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7H1210-SEP — 宇宙用強化プラスチック封止、耐放射線特性、-3V ~ -16.5V 入力、1A、負電圧リニア・レギュレータ
データシート: PDF | HTML高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12DJ5200-SEP — Radiation-tolerant, 30-krad, 12-bit, dual 5.2-GSPS or single 10.4-GSPS ADC
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファ レンス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 |