TRF0208-SEP

アクティブ

耐放射線性、DC 付近から 8GHz 超まで動作する完全差動 RF アンプ

製品詳細

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 6.8 OIP3 (typ) (dBm) 36 P1dB (typ) (dBm) 14.5 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 60 2nd harmonic (dBc) -65 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog, Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (rad) 30000
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 6.8 OIP3 (typ) (dBm) 36 P1dB (typ) (dBm) 14.5 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 60 2nd harmonic (dBc) -65 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog, Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (rad) 30000
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² 2 x 2
  • VID (Vendor Item Drawing) VID V62/23605 が利用可能
  • 放射線:
    • 吸収線量 (TID)
      • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 30krad (Si)
      • 低線量率感度の向上 (ELDRS) フリー プロセス
      • 最大 30krad (Si) TID の高線量率放射線ロット受け入れテスト (HDR RLAT)
    • シングル イベント効果 (SEE)
      • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 43MeVcm2/mg
      • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 43MeV-cm2/mg
  • 宇宙用強化プラスチック (SEP)
    • 鉛フリー構造
    • 拡張温度範囲:-55°C~+125℃
  • RF ADC を駆動する優れた性能
  • シングルエンドから差動へのモードで 16dB の固定電力ゲイン
  • 帯域幅:11GHz、3dB
  • ゲイン平坦性:8GHz、1dB
  • OIP3:36dBm (2GHz)、32dBm (6GHz)
  • P1dB:14.5dBm (2GHz)、11dBm (6GHz)
  • NF:6.8dB (2GHz)、6.8dB (6GHz)
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.3dB および ±3º
  • パワーダウン機能
  • 単一電源動作:3.3V
  • 動作電流:138mA
  • VID (Vendor Item Drawing) VID V62/23605 が利用可能
  • 放射線:
    • 吸収線量 (TID)
      • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 30krad (Si)
      • 低線量率感度の向上 (ELDRS) フリー プロセス
      • 最大 30krad (Si) TID の高線量率放射線ロット受け入れテスト (HDR RLAT)
    • シングル イベント効果 (SEE)
      • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 43MeVcm2/mg
      • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 43MeV-cm2/mg
  • 宇宙用強化プラスチック (SEP)
    • 鉛フリー構造
    • 拡張温度範囲:-55°C~+125℃
  • RF ADC を駆動する優れた性能
  • シングルエンドから差動へのモードで 16dB の固定電力ゲイン
  • 帯域幅:11GHz、3dB
  • ゲイン平坦性:8GHz、1dB
  • OIP3:36dBm (2GHz)、32dBm (6GHz)
  • P1dB:14.5dBm (2GHz)、11dBm (6GHz)
  • NF:6.8dB (2GHz)、6.8dB (6GHz)
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.3dB および ±3º
  • パワーダウン機能
  • 単一電源動作:3.3V
  • 動作電流:138mA

TRF0208-SEP は非常に高性能な完全差動アンプ (FDA) で、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 ADC12DJ5200-SEP などの A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

TRF0208-SEP はシングル レール電源で動作し、消費有効電流は約 138mA です。パワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することが可能です。

TRF0208-SEP は非常に高性能な完全差動アンプ (FDA) で、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 ADC12DJ5200-SEP などの A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

TRF0208-SEP はシングル レール電源で動作し、消費有効電流は約 138mA です。パワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TRF0208-SP アクティブ 耐放射線性保証 (RHA)、DC 付近から > 8GHz、完全差動 RF アンプ Rad Hardened version of the TRF0208-SEP
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TRF0206-SP アクティブ 耐放射線性保証 (RHA)、DC 付近から > 6.5GHz、完全差動 RF アンプ TRF0208-SEP is a Rad tolerant option

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF0208-SEP 耐放射線 DC 付近 ~ 11GHz、完全差動 RF アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 8月 2日
* VID TRF0208-SEP VID TRF0208-SEP V6223605 2025年 5月 19日
* 放射線と信頼性レポート TRF0208-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2024年 12月 20日
* 放射線と信頼性レポート TRF0208-SEP, Near-DC to 11GHz, Fully Differential RF Amplifier Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2024年 12月 18日
* 放射線と信頼性レポート TRF0208-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report PDF | HTML 2024年 12月 17日
証明書 TRF0208SEP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 12日
技術記事 Phased array antenna systems: A new paradigm for electronics in satellites (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP 評価基板

TRF0208-SEP 評価基板 (EVM) は、TRF0208-SEP デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2mm × 2mm の 12 ピン WQFN パッケージに封止済みで、差動出力の RF アンプです。このデバイスは、高速かつ RF 差動入力の ADC を駆動するための設計を採用しており、多くの場合、2 個のコンポーネント (ゲイン ブロックとパッシブ バラン) を使用する駆動段が不要になります。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TRF0208 S-Parameters Model

SBOMCN3.ZIP (5 KB) - S-Parameter Model
シミュレーション・モデル

TRF0208-SEP and TRF0208-SP S-Parameter Model

SBOMCN1.ZIP (10 KB) - S-Parameter Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010260 — 4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン

4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザインは、クロッキング ソリューションと電源ソリューションを搭載したフル RF サンプリング トランシーバを組み込んでいます。このデザインでは、すべて SEP 特性の TI デバイスと宇宙認定取得済みの受動部品が VITA-57 フォーム ファクタ内に搭載されています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010274 — 宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、10GSPS のデュアル D/A コンバータと、5GSPS のデュアル A/D コンバータを搭載しているほか、X バンドまでの各帯域をサポートする RF インターフェイスに複数のアクティブ バランを採用しています。このデザインには、宇宙グレードのクロック処理ドーター カードと、宇宙グレードの電源ソリューション ドーター カードも付属しています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian