ADC12DJ5200-SEP
Radiation-tolerant, 30-krad, 12-bit, dual 5.2-GSPS or single 10.4-GSPS ADC
ADC12DJ5200-SEP
- 耐放射線特性:
- 総電離線量 (TID):30krad (Si)
- シングル・イベント・ラッチアップ (SEL):43MeV-cm 2/mg
- シングル・イベント・アップセット (SEU) 耐性レジスタ
- 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP):
- ASTM E595 アウトガス仕様に適合
- VID (Vendor Item Drawing) V62/22611
- 温度範囲:-55℃~125℃
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- ウェハ・ロットをトレース可能
- 長い製品ライフ・サイクル
- 長期にわたる製品変更通知
- ADC コア:
- 12 ビット分解能
- シングル・チャネル・モードで最大 10.4GSPS
- デュアル・チャネル・モードで最大 5.2GSPS
- 性能仕様
- ノイズ・フロア (-20dBFS、V FS = 1V PP-DIFF):
- デュアル・チャネルモード:-151.8dBFS/Hz
- シングル・チャネルモード:-154.4dBFS/Hz
- ENOB (デュアル・チャネル、F IN = 2.4GHz):8.6 ビット
- ノイズ・フロア (-20dBFS、V FS = 1V PP-DIFF):
- バッファ付きアナログ入力、V CMI = 0V:
- アナログ入力帯域幅 (-3dB):8GHz
- 使用可能な入力周波数範囲:> 10GHz
- フルスケール入力電圧 (V FS、デフォルト):0.8V pp
- ノイズなしのアパーチャ遅延 (t AD) 調整:
- 高精度サンプリング制御:19fs ステップ
- 同期およびインターリーブ動作を簡素化
- 遅延は温度および電圧に対して不変
- 使いやすい同期機能:
- SYSREF タイミングの自動較正
- サンプル・マーキング用タイム・スタンプ
- JESD204C シリアル・データ・インターフェイス:
- 最大レーン速度:17.16Gbps
- 64b/66b および 8b/10b エンコードのサポート
- 8b/10b モードは JESD204B 互換
- オプションのデジタル・ダウン・コンバータ (DDC):
- 複雑なデシメーション4x (DES モードでは IBW = 0.2 * F S = 2.08GHz、デュアル・チャネル・モードではチャネルあたり 1.04GHz)、8x、16x、32x
- DDC ごとに 4 つの独立した 32 ビット NCO
- ピーク RF 入力電力 (差動):+26.5dBm (+27.5dBFS、560x フルスケール電力)
- イコライゼーション用のプログラム可能な FIR フィルタ
- 消費電力:4W
- 電源:1.1V、1.9V
ADC12DJ5200-SEP デバイスは、RF サンプリング、ギガ・サンプルの A/D コンバータ (ADC) で、DC から 10GHz 超までの入力周波数を直接サンプリングできます。 ADC12DJ5200-SEP はデュアル・チャネル 5.2GSPS の ADC、またはシングル・チャネル 10.4GSPS の ADC として構成できます。使用可能な入力周波数帯域が最高 10GHz であるため、L バンド、S バンド、C バンド、X バンドを直接 RF サンプリングでき、多様な周波数に対応したシステムを実現できます。
ADC12DJ5200-SEP は、最大 17.16Gbps のライン速度をサポートする最大 16 個のシリアル化されたレーンを備えた、高速な JESD204C 出力インターフェイスを使っています。JESD204C subclass-1 により、決定論的レイテンシおよびマルチデバイス同期をサポートしています。JESD204C インターフェイスは、ライン速度とレーン数との間でトレードオフのバランスを取るように構成できます。8b/10b と 64b/66b の両方のデータ・エンコードをサポートしています。64b/66b エンコードでは、前方誤り訂正 (FEC) によるビット・エラー率の改善をサポートしています。このインターフェイスは、JESD204B レシーバと下位互換性があります。
ノイズなしのアパーチャ遅延調整や、SYSREF ウィンドウ処理などの革新的な同期機能により、マルチ・チャネル・アプリケーションのシステム設計を簡素化できます。オプションのデジタル・ダウン・コンバータ (DDC) を使用すると、ベースバンドへのデジタル変換を実行でき、またインターフェイス速度を低減できます。プログラム可能な FIR フィルタにより、オンチップのイコライゼーションが可能です。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF RF サンプリング、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS ADC の評価基板
ADC12DJ5200RF 評価基板 (EVM) を使用すると、ADC12DJ5200RF デバイスを評価できます。ADC12DJ5200RF は、低消費電力、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きのアナログ入力を採用しているほか、デジタル・ダウンコンバータを内蔵しています。このダウンコンバータはプログラマブルな数値制御発振器 (NCO) を内蔵しているほか、デシメーション設定にも対応しており (デシメーションを実施していない 12 ビットと 8 ビットの ADC (...)
TSW14J57EVM — データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM
TI の TSW14J57 評価基板 (EVM) は次世代のデータ・キャプチャ・カードであり、高速 A/D コンバータ (ADC) と高速 D/A コンバータ (DAC) とアナログ・フロント・エンド (AFE) で構成された TI の新しい JESD204B ファミリの性能評価に使用できます。
Arria ® 10 デバイスを搭載し、JESD204B に対応する Intel (旧 Altera) の IP (知的財産) ソリューションを使用している TSW14J57 は、1.6Gbps ~ 15Gbps というすべてのレーン速度、および 1 ~ 16 (...)
ADC12DJ5200RF IBIS and IBIS-AMI Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-010274 — Space-grade discrete RF sampling transceiver reference design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCCSP (ALR) | 144 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。