KOKT015A September 2022 – December 2023 ADC128S102-SEP , ISOS141-SEP , LMH5485-SEP , LMX2694-SEP , OPA4H014-SEP , SN55HVD233-SEP , SN65C1168E-SEP , TL7700-SEP , TLV1704-SEP , TPS73801-SEP , TPS7H1210-SEP , TPS7H2221-SEP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP
이 리소스는 원래 영어로 작성되었습니다. 이 번역은 편의를 위해 자동화 도구가 포함되었을 수 있는 방법을 사용하여 제공되는 것이며, TI는 번역의 정확성을 보장하지 않습니다. 항상 ti.com의 최신 영어 버전(이 버전을 우선함)를 참조하여 정확성을 확인하세요.
Kenny Matthews
새롭게 떠오르는 우주 시장에서 가장 흥미로운 측면 중 하나는 작고 경제적이면서도 방사능에 강하고 신뢰할 수 있는 대용량 저궤도(LEO) 위성을 발사하는 것입니다. 이러한 위성은 전 세계 어디에서나 확장된 통신 및 연결을 지원합니다. 대부분의 임무가 지구에서 최대 22,236마일 떨어진 정지 궤도에 있고 10년 이상 지속될 것으로 예상되는 기존 위성 시장과 달리 LEO 위성은 1,300마일도 채 되지 않는 지구에 훨씬 더 가까운 궤도를 돌고 있습니다. 상대적으로 교체가 쉽기 때문에 일반적으로 임무 수명은 7년 미만입니다.
저궤도 위성을 위한 전자 설계의 주요 과제는 엄격한 예산을 충족하고 경쟁력을 유지하는 동시에 다음과 같습니다:
우주 시장을 처음 접하는 디자이너에게는 다음과 같이 지상 시장용으로 설계된 제품이 해결하지 못하는 우주에서의 특정 과제가 있습니다.
TI의 우주 항공 강화 제품(EP) 인증 프로세스는 이러한 과제를 해결하고 이 시장에 종종 사용되는 고위험 및 리소스 집약적 업스크리닝 방법의 필요성을 제거합니다. 업스크리닝은 데이터시트 사양을 벗어나는 용도로 부품을 전기적으로 또는 환경적으로 테스트하는 방법입니다. 업스크리닝은 기기의 우주용 성능을 분류하는 데 도움이 될 수 있지만, 여전히 수많은 위험이 존재하며 장치의 '레시피'와 테스트 벡터를 완전히 이해하지 못하면 현장에서 실패할 수 있고 위성이 임무 기간 동안 작동할 것이라는 잘못된 확신을 갖게 할 수 있습니다.
TI의 인증된 우주 항공 제품을 사용하면 설계자 및 부품 엔지니어가 LEO 공간 환경에서 위성의 특정 고려 사항에 대해 걱정하지 않고 보드를 설계 및 검증할 수 있습니다. 우주 항공 EP 제품이 처리하는 몇 가지 고려사항은 다음과 같습니다.
TI의 우주 항공 EP 인증에 대한 자세한 내용은 애플리케이션 노트를 참조하십시오. "우주 항공 강화 플라스틱 제품으로 낮은 지구 궤도 임무의 위험을 줄입니다."
TI 우주 항공 EP 장치의 품질과 안정성은 설계자가 새로운 설계를 더 빠르게 회전하고 자격을 검증할 수 있게 해줍니다. TI.com의 장치 제품 폴더 내에서, TI는 장치에 대한 모든 방사능 데이터를 제공하며, LEO 요구 사항뿐 아니라 가스 분출 데이터 및 안정성 보고서를 위해 최적화되어 있습니다. LEO 위성 애플리케이션에서 COTS 제품을 사용할 때 방사선 테스트, 업스크리닝 및 낮은 수율을 설명하는 데 상당한 투자가 이루어지기 때문에 당사의 상세 보고서를 사용하는 것은 엄청난 비용 절감이 될 수 있습니다.
TI 보고서 내용:
TI는 더 많은 우주 항공 EP 인증 제품에 지속적으로 투자하고 있습니다. 사용 가능한 장치의 전체 목록은 우주 항공 EP 매개 변수 표를 참조하십시오.
혹독한 우주 환경에는 시스템 안전을 보장하기 위해 향상된 수준의 안정성이 필요합니다. 이러한 당면 과제 외에도 발사 주기와 프로젝트 일정이 지속적으로 가속화되고 있습니다. TI의 우주 항공 EP 장치 포트폴리오로 시간을 절약하고 위험을 줄이십시오.