データシート
TL7700-SEP
- VID V62/19602
- 放射線耐性を強化
- シングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性:125℃で 43MeV-cm 2/mg まで
- すべてのウェハー・ロットについて、20krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT (Radiation Lot Acceptance Test)
- 宇宙向けに強化されたプラスチック
- 管理されたベースライン
- 金線
- NiPdAu リード仕上げ
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 単一の製造施設
- 軍用温度範囲 (-55℃~125℃) で利用可能
- 長い製品ライフ・サイクル
- 製品変更通知期間の延長
- 製品のトレーサビリティ
- モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
- 2 つの外付け抵抗で検出電圧を調整可能
- 1% の検出電圧公差 (25℃)
- 検出電圧のヒステリシスを調整可能
- 広い動作電源電圧範囲: 1.8V~40V
- 低い消費電力: I CC = 0.6mA (標準値)、V CC = 40V
TL7700-SEP はバイポーラ IC で、マイクロコンピュータおよびマイクロプロセッサ・システムのリセット・コントローラとして使用するよう設計されています。SENSE 電圧は 2 つの外付け抵抗により、0.5V より高い任意の値に設定できます。
回路の機能は非常に安定しており、電源電圧は 1.8V~40V の範囲です。最小電源電流により、AC ライン動作やポータブル・バッテリ動作に使用できます。TL7700-SEP デバイスは、-55℃~125℃で動作するよう設計されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット
これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点