TPS73801-SEP
- VID V62/18616
- 放射線耐性を強化
- SEL、SE、SEGR 耐性:LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
- LET = 43MeV-cm2/mg まで、SET および SEFI 特性を評価済み
- すべてのウェハー・ロットについて最大 20krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
- 50krad(Si) まで、吸収線量 (TID) 特性を評価済み
- 宇宙向けに強化されたプラスチック
- Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
- モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- 長い製品ライフ・サイクル
- 長期にわたる製品変更通知
- 製品のトレーサビリティ
- 高速過渡応答に最適化
- 出力電流:1A
- ドロップアウト電圧:300mV
- 低ノイズ:45µVRMS (10Hz~100kHz)
- 静止電流:1mA
- 保護ダイオード不要
- ドロップアウト時の静止電流制御
- 可変出力電圧:1.21V~20V
- シャットダウン時の静止電流:1µA 未満
- 10µF の出力コンデンサで安定動作
- セラミック・コンデンサで安定動作
- バッテリ逆接続保護
- 逆電流なし
- 熱制限
TPS73801-SEP は、高速過渡応答に最適化された低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。このデバイスは、300mV のドロップアウト電圧で、1A の出力電流を供給できます。動作時の静止電流は 1mA で、シャットダウン時には 1µA 未満まで低減されます。静止電流は、その他の多くのレギュレータと比較して適切に制御されており、ドロップアウト時に増加することはありません。過渡応答が速いことに加え、出力ノイズが非常に小さいため、TPS73801-SEP レギュレータは高精度 RF 電源アプリケーションに理想的です。
出力電圧範囲は 1.21~20V であり、最小 10µF の出力コンデンサを使用して安定に動作します。小容量のセラミック・コンデンサを、ESR を追加しないで使用できます。内部保護回路として、バッテリ逆接続保護、電流制限、過熱制限、逆電流保護機能が搭載されています。TPS73801-SEP レギュレータは可変の 1.21V リファレンス電圧を備えており、6 ピンの TO-223 (DCQ) パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 評価基板
DEM-SOT223LDO — DEM-SOT223LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、SOT223(DCQ)パッケージ品対応
The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs). This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット
これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。
TPS73801-SEP TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-010260 — 4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-223 (DCQ) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。