TPS7H5005-SEP
- 放射線耐性を強化
- SEL、SE、SEGR 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
- SET、SEFI 特性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
- すべてのウェハー・ロットについて 最大 50krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
- 入力電圧:4V~14V
- 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.613V +0.7%/–1% の基準電圧
- スイッチング周波数:100kHz~2MHz
- 外部クロック同期機能
- 複数の同期整流出力
- TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
- 調整可能なデッド・タイム
- TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP
- 調整可能な立ち上がりエッジ・ブランク時間
- TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5008-SEP
- 構成可能なデューティ・サイクル制限
- TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
- 調整可能なスロープ補償とソフト・スタート機能
- 24 ピン TSSOP パッケージ
- 宇宙向けに強化されたプラスチック
- 管理されたベースライン
- Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
- NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- 長い製品ライフ・サイクル
- 長期にわたる製品変更通知
- 製品のトレーサビリティ
TPS7H500x-SEP シリーズ (TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP、TPS7H5008-SEP で構成) は、宇宙用強化プラスチックに封止された高速、耐放射線 PWM コントローラ・ファミリです。本コントローラは、宇宙用途を対象とした DC/DC コンバータ・トポロジの設計に役立つ多くの機能を備えています。本コントローラは 0.613V +0.7%/–1% の精度の内部基準電圧を備えており、スイッチング周波数を最大 2MHz に設定できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償およびソフト・スタート機能を備えています。
TPS7H500x-SEP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使って、またはユーザーが設定した周波数で内部発振器を使って駆動できます。本コントローラ・ファミリでは、スイッチング出力、同期整流機能、デッド・タイム (固定または設定可能)、立ち上がりエッジ・ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ・サイクル制限値をユーザーが選択できます。TPS7H500x-SEP シリーズの各デバイスは 24 ピン TSSOP パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7H5005EVM — TPS7H5005 同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラの評価基板
TPS7H5005 評価基板 (EVM) は、TPS7H5005-SEP コントローラを開ループで動作させる方法を提示するほか、この製品を動作させるためのテスト・プラットフォームを提供します。
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット
これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。
SLVRBK1 — TPS7H5005-SEP Flyback Converter Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
SLVRBK2 — TPS7H5005-SEP Push-Pull Converter Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点