JAJT374A April 2023 – February 2025 TPS7H5001-SP , TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP , TPS7H6003-SP
クルト・エクレス
人工衛星業界では、ローカル (衛星内) データ処理量の大幅な増加、よりスループットの高い通信リンクへの対応、電気推進システムの急速な採用増加に伴い、これまでよりずっと高性能な電源システム (EPS) が求められるようになっています。EPS は衛星のバス セクション (基本動作に必要な機器) の一部です。このセクションは、構造的な土台となるほか、電源、放熱管理、通信、推進などの各サブシステムを格納しています。EPS は、電力の発電、蓄積、レギュレーション、および他のすべてのサブシステムや衛星に搭載されたペイロードへの配電を行います。
宇宙ミッションに固有の課題と制約により、サイズ、重量、電力 (SWaP) を最適化することが必須です。衛星の設計で SWaP がそのような重要事項となるいくつかの理由を、以下に示します。
衛星にとって電力は最も貴重なリソースの 1 つであり、EPS の効率を最大化すると、ミッションの寿命延長、質量と体積の低減、放熱管理オーバーヘッドの最小化に役立つ可能性があります。
多数の電源トポロジを採用しているため、EPS では効率に加えて、広い範囲の電圧と電流を取り扱うことも必要になります。図 1に、最も一般的なトポロジのいくつかを示します。
図 2に示している、一般的な衛星向け EPS の部品と機能は以下のとおりです。
人工衛星システムの SWaP 設計の課題を解決するために、PWM (パルス幅変調) コントローラとゲートドライバ、シリコン MOSFET または GaN FET を組み合わせることができます。このアプローチにより、EPS システムのさまざまな部分に最適化された電源を開発できます。
EPS を開発する場合、設計者はさまざまな電圧レベルと電流レベルに対応し、放射線強化されたハーフブリッジ GaN FET ゲートドライバを選択できます。これらのゲートドライバは、衛星の EPS 電源ツリー全体のスケール化に使用できます。利用可能なデバイスは、TPS7H6003-SP (200V)、TPS7H6013-SP (60V)、TPS7H6023-SP (22V) (100 krad TID、75 MeV⋅cm2/mg の SEL 耐性)、耐放射線特性の TPS7H6005-SEP (200V)、TPS7H6015-SEP (60V)、TPS7H6025-SEP (22V) (50 krad TID、43 MeV⋅cm2/mg の SEL 耐性)。これらのゲートドライバは、さまざまな電源トポロジと入力形式に対応することで、設計のフレキシビリティを向上します。
さらに、設計者は、放射線耐性強化のTPS7H5001-SPや耐放射線特性のTPS7H5005-SEP PWM コントローラなど、さまざまな電源実装をサポートするように設計された PWM コントローラを使用することもできます。
TI は、宇宙グレードの PWM コントローラおよび GaN FET ゲートドライバを用いるエンジニアの方々が、EPS だけでなく、一部のペイロード用途においても、様々な電源回路で活用できるよう、以下のリファレンスデザインを開発しました。
衛星にとって電力は最も貴重なリソースの 1 つであり、EPS (電源システム) アーキテクチャは衛星の設計全体に大きな影響を及ぼす可能性があります。TI の放射線検証済み PWM コントローラ ファミリは高効率を実現するほか、広い範囲のトポロジや、多様なミッションと衛星軌道に導入可能なアーキテクチャに対応できます。
すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。
TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。
これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションが適用される各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、またはその他の要件を満たしていることを確実にする責任を、お客様のみが単独で負うものとします。上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、TI の販売条件(www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html)、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。IMPORTANT NOTICE
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社