データシート
TPS7H5001-SP
- 耐放射線性能:
- 放射線耐性保証 (RHA): TID 最大 100krad(Si)
- SEL、SEB、SEGR 耐性: LET = 75MeV-cm 2/mg (最大値)
- SET および SEFI 特性: LET = 75MeV-cm 2/mg (最大値)
- SET 特性評価時にコントローラ出力のクロス導通イベント発生なし
- 入力電圧:4V~14V
- 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.613V +0.7%/–1% の基準電圧
- スイッチング周波数:100kHz~2MHz
- 外部クロック同期機能
- 複数の同期整流出力
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、 TPS7H5003-SP
- デッドタイムを調整可能
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP
- リーディング・エッジ・ブランク時間を調整可能
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、 TPS7H5004-SP
- デューティ・サイクル制限値を設定可能
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、 TPS7H5003-SP
- スロープ補償とソフト・スタートを調整可能
- パッケージ・オプションには CFP (すべてのデバイス) と TSSOP (TPS7H5001-SP) が含まれる
TPS7H500x-SP ファミリの高速放射線耐性保証 PWM コントローラ。これらのコントローラは、宇宙アプリケーション向け DC/DC コンバータ・トポロジの設計に役立つ多数の機能を搭載しています。このコントローラは 0.613V +0.7%/-1% の精度を持つ内部リファレンスを備えており、最大 2MHz のスイッチング周波数を構成できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償とソフトスタートを備えています。
TPS7H500x-SP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使用して、またはユーザーがプログラムした周波数で内部クロックを使用して駆動できます。このコントローラ・ファミリは、スイッチング出力、同期整流機能、デッドタイム (固定または設定可能)、リーディング・エッジ・ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ・サイクル制限など各種のオプションをユーザーに提供します。TPS7H500x-SP シリーズの各デバイスは、22 ピン CFP パッケージに収容されています。TPS7H5001-SP は 24 ピン TSSOP プラスチック・パッケージでも供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7H5001EVM-CVAL — TPS7H5001 同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラの評価基板
TPS7H5001EVM-CVAL 評価基板 (EVM) は、TPS7H5001-SP コントローラをテストするためのプラットフォームです。TPS7H5001-SP は、開ループ内で動作させることができます。
シミュレーション・モデル
TPS7H5001-SP PSpice Transient Reference Design (Buck Reference Schematic)
SLVMDU1.ZIP (43 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS7H5001-SP PSpice Transient Reference Design (Flyback Reference Schematic)
SLVMDQ0.ZIP (27 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS7H5001-SP SIMPLIS Model (Flyback Reference Schematic)
SLVMDP9.ZIP (28 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル
TPS7H5001-SP SIMPLIS Model (Full-Bridge Reference Schematic)
SLVMDW3.ZIP (29 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル
TPS7H5001-SP SIMPLIS Worst-Case Analysis (WCA) Model
SLVMDU4.ZIP (29 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール
計算ツール
SLVRBI2 — TPS7H5001-SP Buck Converter Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
計算ツール
SLVRBI6 — TPS7H5001-SP Flyback Converter Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
リファレンス・デザイン
PMP23200 — 100kRad アプリケーション向け、100W、5V 出力、ハード スイッチング、フル ブリッジ コンバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、TPS7H5001-SP PWM (パルス幅変調) コントローラと 3 個の TPS7H6003-SP ハーフブリッジ ドライバを使用して、22V ~ 36V の範囲の入力で動作し、100W の負荷に対応できる絶縁型 5V 出力を生成する、ハード スイッチングのフル ブリッジ コンバータを接続します。静止軌道 (GEO) クラスの放射線性能に適合できるように、コントローラ、ドライバ、パワー FET を選定しました。2 次側の同期整流器を採用した結果、従来のダイオード整流器に比べて、効率と放熱性能が向上しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP23193 — 宇宙アプリケーション向け、100kRad 対応、50 ~ 150VIN、28V、5A 同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、宇宙アプリケーション向け、50V ~ 150V の入力範囲、28V 出力、5A の同期整流降圧コンバータを提示します。TPS7H5001-SP PWM コントローラは、電力段を制御します。INA901-SP はインダクタ電流を検出し、コントローラに電流フィードバックを渡す方法で、平均電流モード制御と出力短絡保護の両方を実現します。これらの機能が必要ない場合、INA901-SP を取り外し、TPS7H5001-SP を電圧モード制御で動作させることができます。TPS7H5001-SP のデッドタイムは調整可能であり、スイッチング MOSFET (...)
試験報告書: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (HFT) | 22 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — | |
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点