Mark Toth
在競爭日趨激烈的航太與國防環境中,對高可靠性 (HiRel) 半導體的需求也前所未有地高。採購可承受太空探索嚴苛要求或嚴峻地面條件的微電子產品,對於關鍵任務期限而言極為重要。如果任務「只許成功,不許失敗」,公司便需要獲得可用庫存和簡化的採購程序,以快速、大規模地保護產品。
讓我們來看看對於尋求採購 HiRel 積體電路的公司而言最重要的一些考量因素。
在航太和國防應用中,遵守行業標準和法規是毋庸置疑的原則,同時元件也需要具備複雜的文件,詳細說明是否符合品質規範和測試資料。
負責政府任務的公司必須向主管部門提交相關文件,以證明合規性。採購團隊應與提供加工一致性報告 (PCR) 和品質一致性檢查報告的經過認證的供應商合作,以確保產品從設計到製造的品質和可靠性。在比對 HiRel 需求與供應時,順利取得此文件的能力極為重要。
在購買半導體產品時,透明度也十分重要,但並不一定會透過線上銷售管道提供。德州儀器 (TI) 是業界唯一一家允許客戶下載採購 HiRel 模擬和嵌入式處理產品所需的所有產品並訂購線上文件的製造商。這包括個別製造批次的 PCR 和新產品發布的特性資料,TI 網站也提供客戶依日期代碼搜尋 HiRel 產品的功能。
TI 航太電源行銷和應用工程經理 Mark Toth 認為:「追蹤日期代碼的能力十分重要,因為製造差異在不同批次中最常見。當客戶從單一批次中購買一組零件時,他們會更有信心這些零件的性能都保持一致。」
競爭正在促使 HiRel 供應商盡量縮短產品訂單的交貨時間,但考慮到製造和測試的複雜性,元件供應仍可能需要長達 52 週的時間。當需要在規定的截止日期前確保足夠的庫存時,庫存量波動可能會是一項艱巨的挑戰。庫存和定價的不確定性只會增加挫折感。採購經理應選擇交貨時間透明且成本預付的供應商。
TI 電子商務行銷經理 Laura Shuey 說明:「TI 在 TI.com 中構建了透明度,讓客戶透過 API 更了解交貨時間。我們的網站還包括一個名為『未來庫存』的功能,該功能會通知 HiRel 產品的未來補貨情況,包括時間表和數量。無論是 TI.com 上的立即可用庫存或是較長期訂單,我們的策略都是盡可能地讓客戶順利地進行採購。」
航太和航空電子產業正在迅速變化,新參與者加入傳統製造商的行列,進入充滿活力的市場。新創公司正在發射小型衛星,而其他公司則在開發陸基工業系統後首次涉足太空。同時,擁有成功建造深空探索複雜系統記錄的製造商正在尋求在較小規模上生產更靈活的解決方案。
Toth 提到:「趨勢是雙向發展——小公司希望擴大規模,而大公司則希望進入更具成本效益的系統。」
雖然優先事項各不相同,但採購商應專注於具有規模和專業知識的供應商,以便隨著公司 HiRel 需求的發展而與其合作。例如,TI 擁有一系列適用於較短的低地球軌道衛星任務的航太 EP 產品,同時繼續為最長的太空任務提供傳統的合格製造商名單認證產品。
Toth 表示:「我們自 1950 年代起就開始研發 HiRel 裝置。因此,我們擁有良好的傳統產品組合,同時也對新產品開發充滿信心。」
在開發具有深空耐用性的 HiRel 產品的同時,TI 也協助客戶更輕鬆地在陸地上保護這些產品。TI 深知平順的採購程序是邁向成功的起點,將會持續地提供隨選文件並確保定價與庫存的透明度。
所有商標皆屬於其各自所有者之財產。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司