JAJSMH6F July 2021 – August 2024 TPS7H5001-SP , TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS7H500x-SP ファミリの高速放射線耐性保証 PWM コントローラ。本コントローラは、宇宙用途を対象とした DC/DC コンバータ トポロジの設計に役立つ多くの機能を備えています。このコントローラは 0.613V +0.7%/-1% の精度を持つ内部リファレンスを備えており、最大 2MHz のスイッチング周波数を構成できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償およびソフト スタート機能を備えています。
TPS7H500x-SP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使用して、またはユーザーがプログラムした周波数で内部クロックを使用して駆動できます。本コントローラ ファミリでは、スイッチング出力、同期整流機能、デッド タイム (固定または設定可能)、立ち上がりエッジ ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ サイクル制限値をユーザーが選択できます。TPS7H500x-SP シリーズの各デバイスは、22 ピン CFP セラミック パッケージと 24 ピン TSSOP プラスチック パッケージの両方で供給されます。
部品番号 (1) | グレード | 本体サイズ |
---|---|---|
5962R1822201VXC | QMLV-RHA | 22 ピンのセラミック 6.21mm × 7.69mm 質量=415.6mg(2) |
5962R1822202VXC | ||
5962R1822203VXC | ||
5962R1822204VXC | ||
TPS7H5001HFT/EM | エンジニアリング サンプル | |
TPS7H5002HFT/EM | ||
TPS7H5003HFT/EM | ||
TPS7H5004HFT/EM | ||
5962R1822201PYE | QMLP-RHA | 24 ピンのプラスチック 4.40mm × 7.80mm 質量=102.3mg(2) |
5962R1822202PYE | ||
5962R1822203PYE | ||
5962R1822204PYE | ||
5962R1822201V9A | QMLV-RHA KGD | ダイ |
5962R1822202V9A | ||
5962R1822203V9A | ||
5962R1822204V9A | ||
TPS7H5001Y/EM | エンジニアリング サンプル | |
TPS7H5002Y/EM | ||
TPS7H5003Y/EM | ||
TPS7H5004Y/EM |