TPS7H5002-SP
Radiation-hardened QMLV and QMLP, 2MHz PWM with synchronous rectification and dead-time setting
データシート
TPS7H5002-SP
- 耐放射線性能:
- 放射線耐性保証 (RHA): TID 最大 100krad(Si)
- SEL、SEB、SEGR 耐性: LET = 75MeV-cm 2/mg (最大値)
- SET および SEFI 特性: LET = 75MeV-cm 2/mg (最大値)
- SET 特性評価時にコントローラ出力のクロス導通イベント発生なし
- 入力電圧:4V~14V
- 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.613V +0.7%/–1% の基準電圧
- スイッチング周波数:100kHz~2MHz
- 外部クロック同期機能
- 複数の同期整流出力
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、 TPS7H5003-SP
- デッドタイムを調整可能
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP
- リーディング・エッジ・ブランク時間を調整可能
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、 TPS7H5004-SP
- デューティ・サイクル制限値を設定可能
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、 TPS7H5003-SP
- スロープ補償とソフト・スタートを調整可能
- パッケージ・オプションには CFP (すべてのデバイス) と TSSOP (TPS7H5001-SP) が含まれる
TPS7H500x-SP ファミリの高速放射線耐性保証 PWM コントローラ。これらのコントローラは、宇宙アプリケーション向け DC/DC コンバータ・トポロジの設計に役立つ多数の機能を搭載しています。このコントローラは 0.613V +0.7%/-1% の精度を持つ内部リファレンスを備えており、最大 2MHz のスイッチング周波数を構成できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償とソフトスタートを備えています。
TPS7H500x-SP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使用して、またはユーザーがプログラムした周波数で内部クロックを使用して駆動できます。このコントローラ・ファミリは、スイッチング出力、同期整流機能、デッドタイム (固定または設定可能)、リーディング・エッジ・ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ・サイクル制限など各種のオプションをユーザーに提供します。TPS7H500x-SP シリーズの各デバイスは、22 ピン CFP パッケージに収容されています。TPS7H5001-SP は 24 ピン TSSOP プラスチック・パッケージでも供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7H5002EVM-CVAL — TPS7H5002 同期整流機能とデッドタイム機能搭載、2MHz、PWM コントローラの評価基板
TPS7H5002EVM-CVAL は、TPS7H5002-SP コントローラを開ループで動作させる方法を提示する評価基板 (EVM) であり、この製品を動作させるためのテスト・プラットフォームを提供します。
計算ツール
計算ツール
SLVRBJ9 — TPS7H5002-SP Flyback Converter Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
リファレンス・デザイン
PMP23389 — 宇宙グレード、12V ~ 5V、15A 同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは TPS7H5002-SP PWM コントローラを採用しており、同期整流降圧を制御して、公称 12V の入力を 5.1V の固定出力に変換し、最大 15A の負荷に対応します。TPS7H6023-SP は複数の GaN FET を駆動し、宇宙ベースのアプリケーションで信頼性の高い設計を実現します。遠隔測定と過電流保護に対応するため、出力電流が直接センスされます。このデザインは 750kHz でスイッチングを行い、30mV 未満の出力リップルで 92% を上回る効率を達成します。
試験報告書: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (HFT) | 22 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点