PMP23389
宇宙グレード、12V ~ 5V、15A 同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP23389
概要
このリファレンス デザインは TPS7H5002-SP PWM コントローラを採用しており、同期整流降圧を制御して、公称 12V の入力を 5.1V の固定出力に変換し、最大 15A の負荷に対応します。TPS7H6023-SP は複数の GaN FET を駆動し、宇宙ベースのアプリケーションで信頼性の高い設計を実現します。遠隔測定と過電流保護に対応するため、出力電流が直接センスされます。このデザインは 750kHz でスイッチングを行い、30mV 未満の出力リップルで 92% を上回る効率を達成します。
特長
- 宇宙ベースのアプリケーションに対応する公称 12V DC 入力
- 5.1V、15A 時に最大 92% の効率
- パッケージされた GaN アセンブリ
- 750kHz でスイッチング性能と放熱性能を最適化
出力電圧オプション | PMP23389.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 5.1 |
Iout (Max) (A) | 15 |
Output Power (W) | 76.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT394.PDF (1229 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMCW2A.PDF (394 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS7H5002-SP — 耐放射線特性 QMLV、同期整流機能とデッドタイム設定機能搭載、2MHz、PWM コントローラ
データシート: PDF | HTMLハーフ・ブリッジ・ドライバ
TPS7H6023-SP — Radiation-hardened, QMLV 22V half-bridge GaN gate driver
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP23389 Test Report | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 |