TPS7H5004-SP

アクティブ

耐放射線強化、QMLV と QMLP、2MHz、デュアル出力、PWM (パルス幅変調) コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (max) (V) 14 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Space Features Leading edge blanking, Low power, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
Vin (max) (V) 14 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Space Features Leading edge blanking, Low power, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
CFP (HFT) 22 60.221856 mm² 6.211 x 9.696 DIESALE (KGD) See data sheet TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 耐放射線性能:
    • 放射線耐性保証 (RHA):TID 100krad(Si) (最大値)
    • SEL、SEB、SEGR 耐性:LET = 75MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET および SEFI 特性:LET = 75MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET 特性評価時にコントローラ出力のクロス導通イベント発生なし
  • 入力電圧:4V~14V
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.613V +0.7%/-1% の電圧リファレンス
  • スイッチング周波数:100kHz~2MHz
  • 外部クロック同期機能
  • 複数の同期整流出力
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 調整可能なデッド タイム
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP
  • 調整可能な立ち上がりエッジ ブランク時間
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP
  • 構成可能なデューティ サイクル制限
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 調整可能なスロープ補償とソフト スタート機能
  • パッケージとして CFP と TSSOP を選択可能
  • 耐放射線性能:
    • 放射線耐性保証 (RHA):TID 100krad(Si) (最大値)
    • SEL、SEB、SEGR 耐性:LET = 75MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET および SEFI 特性:LET = 75MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET 特性評価時にコントローラ出力のクロス導通イベント発生なし
  • 入力電圧:4V~14V
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.613V +0.7%/-1% の電圧リファレンス
  • スイッチング周波数:100kHz~2MHz
  • 外部クロック同期機能
  • 複数の同期整流出力
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 調整可能なデッド タイム
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP
  • 調整可能な立ち上がりエッジ ブランク時間
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP
  • 構成可能なデューティ サイクル制限
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 調整可能なスロープ補償とソフト スタート機能
  • パッケージとして CFP と TSSOP を選択可能

TPS7H500x-SP ファミリの高速放射線耐性保証 PWM コントローラ。本コントローラは、宇宙用途を対象とした DC/DC コンバータ トポロジの設計に役立つ多くの機能を備えています。このコントローラは 0.613V +0.7%/-1% の精度を持つ内部リファレンスを備えており、最大 2MHz のスイッチング周波数を構成できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償およびソフト スタート機能を備えています。

TPS7H500x-SP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使用して、またはユーザーがプログラムした周波数で内部クロックを使用して駆動できます。本コントローラ ファミリでは、スイッチング出力、同期整流機能、デッド タイム (固定または設定可能)、立ち上がりエッジ ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ サイクル制限値をユーザーが選択できます。TPS7H500x-SP シリーズの各デバイスは、22 ピン CFP セラミック パッケージと 24 ピン TSSOP プラスチック パッケージの両方で供給されます。

TPS7H500x-SP ファミリの高速放射線耐性保証 PWM コントローラ。本コントローラは、宇宙用途を対象とした DC/DC コンバータ トポロジの設計に役立つ多くの機能を備えています。このコントローラは 0.613V +0.7%/-1% の精度を持つ内部リファレンスを備えており、最大 2MHz のスイッチング周波数を構成できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償およびソフト スタート機能を備えています。

TPS7H500x-SP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使用して、またはユーザーがプログラムした周波数で内部クロックを使用して駆動できます。本コントローラ ファミリでは、スイッチング出力、同期整流機能、デッド タイム (固定または設定可能)、立ち上がりエッジ ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ サイクル制限値をユーザーが選択できます。TPS7H500x-SP シリーズの各デバイスは、22 ピン CFP セラミック パッケージと 24 ピン TSSOP プラスチック パッケージの両方で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H5008-SEP アクティブ 耐放射線特性、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ Lower-radiation PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H500x-SP 放射線耐性保証 (RHA)、2MHz、電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 10月 15日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H5004-SP QMLP Total Ionizing Dose (TID) Report PDF | HTML 2024年 8月 19日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H5008-SEP and TPS7H5004-SP QMLP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2024年 8月 15日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H500x-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 1日
* SMD TPS7H5004-SP SMD 5962-18222 2023年 2月 28日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H5004-SP QMLV total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. A) 2022年 4月 14日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H5004-SP Neutron Displacement Damage Characterization Test Report 2022年 3月 24日
技術記事 如何為具有電子電源系統的下一代衛星最佳化 SWaP (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 次世代衛星の電力システムにおける SWaP の最適化方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 전력 시스템으로 차세대 위성의 SWaP를 최적화하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション概要 DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. B) PDF | HTML 2024年 10月 23日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
技術記事 Key considerations for advancing satellite electrical power systems. PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 6月 7日
回路設計 Space-Grade, Overcurrent Protection Circuit for TPS7H500x-SP Using the INA901-SP PDF | HTML 2023年 3月 16日
アプリケーション・ノート Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
ユーザー・ガイド TPS7H500xEVM-CVAL User's Guide PDF | HTML 2022年 2月 23日
証明書 TPS7H5004EVM-CVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 7日
アプリケーション・ノート Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H5004EVM-CVAL — TPS7H5004 2MHz、デュアル出力 PWM コントローラの評価基板

TPS7H5004EVM-CVAL は、TPS7H5004-SP コントローラを開ループで動作させる方法を提示する評価基板 (EVM) であり、この製品を動作させるためのテスト・プラットフォームを提供します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7H5001-SP SIMPLIS Worst-Case Analysis (WCA) Model

SLVMDU4.ZIP (29 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

TPS7H5004-SP PSpice Transient Model

SLVMDT5.ZIP (73 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H5004-SP SIMPLIS Model

SLVMDS9.ZIP (32 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLVRBJ7 TPS7H5004-SP Push-Pull Converter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS7H5004-SP 耐放射線強化、QMLV と QMLP、2MHz、デュアル出力、PWM (パルス幅変調) コントローラ
リファレンス・デザイン

TIDA-010958 — 耐放射線特性、デュアル 位相、Versal® FPGA 電源のリファレンス デザイン

TIDA-010958 は、耐放射線特性を強化した同期整流降圧電源のリファレンス デザインであり、AMD® Versal®AI Core XQRVC1902 のコアレール向けとして設計されています。この設計は、12V の入力での動作用となっており、0.8V の出力電圧と最大 80A の出力電流を生成します。このコンパクトな電源設計は、FPGA の厳しい許容誤差要件を満たしながら、大電流を供給します。この電源設計は、Versal® AI Core XQRVC1902 と組み合わせることで、さまざまなミッションを実行するために必要な精度、信頼性、効率を衛星に提供します。TIDA-010958 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HFT) 22 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian