TIDA-010958
耐放射線特性、デュアル 位相、Versal® FPGA 電源のリファレンス デザイン
TIDA-010958
概要
TIDA-010958 は、耐放射線特性を強化した同期整流降圧電源のリファレンス デザインであり、AMD® Versal®AI Core XQRVC1902 のコアレール向けとして設計されています。この設計は、12V の入力での動作用となっており、0.8V の出力電圧と最大 80A の出力電流を生成します。このコンパクトな電源設計は、FPGA の厳しい許容誤差要件を満たしながら、大電流を供給します。この電源設計は、Versal® AI Core XQRVC1902 と組み合わせることで、さまざまなミッションを実行するために必要な精度、信頼性、効率を衛星に提供します。TIDA-010958 には耐放射線特性デバイスがあり、受動部品は入手可能な場合、MIL 規格の MIL-STD-55681 (または等価の製品) に準拠しています。それ以外の場合は、等価の値と部品サイズが置き換えられました。
特長
- 放射線性能:100krad/75MeV
- 宇宙ベースのアプリケーションに対応する公称 12V DC 入力
- 最大 80A の負荷電流
- 278kHz のスイッチング周波数
- パッケージされた GaN アセンブリ
- 基板寸法:126.7mm × 61.2mm
- AMD® Versal® AI Core XQRVC1902 のコアレール電圧への電力供給を目的として設計
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMDU8.PDF (342 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 耐放射線特性、デュアル 位相、Versal® FPGA 電源のリファレン ス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/05/21 |