ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

TPS7H5007-SEP

アクティブ

耐放射線特性、同期整流機能搭載、2MHz、PWM コントローラ

製品詳細

Topology Active clamp, Boost, Buck, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Leading edge blanking, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Active clamp, Boost, Buck, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Leading edge blanking, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 放射線耐性を強化
    • SEL、SE、SEGR 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET、SEFI 特性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • すべてのウェハー・ロットについて 最大 50krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
  • 入力電圧:4V~14V
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.613V +0.7%/–1% の基準電圧
  • スイッチング周波数:100kHz~2MHz
  • 外部クロック同期機能
  • 複数の同期整流出力
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
  • 調整可能なデッド・タイム
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP
  • 調整可能な立ち上がりエッジ・ブランク時間
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5008-SEP
  • 構成可能なデューティ・サイクル制限
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
  • 調整可能なスロープ補償とソフト・スタート機能
  • 24 ピン TSSOP パッケージ
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • 放射線耐性を強化
    • SEL、SE、SEGR 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET、SEFI 特性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • すべてのウェハー・ロットについて 最大 50krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
  • 入力電圧:4V~14V
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.613V +0.7%/–1% の基準電圧
  • スイッチング周波数:100kHz~2MHz
  • 外部クロック同期機能
  • 複数の同期整流出力
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
  • 調整可能なデッド・タイム
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP
  • 調整可能な立ち上がりエッジ・ブランク時間
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5008-SEP
  • 構成可能なデューティ・サイクル制限
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
  • 調整可能なスロープ補償とソフト・スタート機能
  • 24 ピン TSSOP パッケージ
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ

TPS7H500x-SEP シリーズ (TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP、TPS7H5008-SEP で構成) は、宇宙用強化プラスチックに封止された高速、耐放射線 PWM コントローラ・ファミリです。本コントローラは、宇宙用途を対象とした DC/DC コンバータ・トポロジの設計に役立つ多くの機能を備えています。本コントローラは 0.613V +0.7%/–1% の精度の内部基準電圧を備えており、スイッチング周波数を最大 2MHz に設定できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償およびソフト・スタート機能を備えています。

TPS7H500x-SEP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使って、またはユーザーが設定した周波数で内部発振器を使って駆動できます。本コントローラ・ファミリでは、スイッチング出力、同期整流機能、デッド・タイム (固定または設定可能)、立ち上がりエッジ・ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ・サイクル制限値をユーザーが選択できます。TPS7H500x-SEP シリーズの各デバイスは 24 ピン TSSOP パッケージで供給されます。

TPS7H500x-SEP シリーズ (TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP、TPS7H5008-SEP で構成) は、宇宙用強化プラスチックに封止された高速、耐放射線 PWM コントローラ・ファミリです。本コントローラは、宇宙用途を対象とした DC/DC コンバータ・トポロジの設計に役立つ多くの機能を備えています。本コントローラは 0.613V +0.7%/–1% の精度の内部基準電圧を備えており、スイッチング周波数を最大 2MHz に設定できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償およびソフト・スタート機能を備えています。

TPS7H500x-SEP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使って、またはユーザーが設定した周波数で内部発振器を使って駆動できます。本コントローラ・ファミリでは、スイッチング出力、同期整流機能、デッド・タイム (固定または設定可能)、立ち上がりエッジ・ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ・サイクル制限値をユーザーが選択できます。TPS7H500x-SEP シリーズの各デバイスは 24 ピン TSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H5003-SP アクティブ 耐放射線強化、QMLV と QMLP、同期整流機能搭載、2MHz、PWM (パルス幅変調) コントローラ QML-qualified higher-radiation PWM controller family for GEO missions

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H500x-SEP 耐放射線性 2MHz 電流モード PWM コントローラ、宇宙用強化プラスチック データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 20日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H5007-SEP and TPS7H5003-SP QMLP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2024年 8月 15日
* VID TPS7H5007-SEP VID V62-22607 2022年 8月 29日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H500x-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2022年 8月 11日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H5007-SEP Total Ionizing Dose (TID) (Rev. A) 2022年 7月 8日
* 放射線と信頼性レポート Single Event Effects Report of the TPS7H500X-SEP Dual-Output PWM Controller 2022年 4月 25日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. K) 2025年 4月 4日
技術記事 如何為具有電子電源系統的下一代衛星最佳化 SWaP (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 次世代衛星の電力システムにおける SWaP の最適化方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 전력 시스템으로 차세대 위성의 SWaP를 최적화하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 Key considerations for advancing satellite electrical power systems. PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 6月 7日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
証明書 TPS7H5007EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 8日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H5007EVM — TPS7H5007 同期整流機能搭載、2MHz、PWM コントローラの評価基板

TPS7H5007 評価基板 (EVM) は、TPS7H5007-SEP コントローラを開ループで動作させる方法を提示するほか、この製品を動作させるためのテスト プラットフォームを提供します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7H500X PSpice Transient Model

SLVMEI2.ZIP (196 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H500X SIMPLIS Model

SLVMEM9.ZIP (56 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLVRBK5 TPS7H5007-SEP Buck Converter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLVRBK6 TPS7H5007-SEP Flyback Converter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian