LMH5485-SEP
- 放射線耐性
- すべてのウェハー・ロットについて最大 30krad (Si) の吸収線量 (TID) を保証
- 単一イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg
- 防衛用温度範囲全体で認定: –55℃~125℃
- ゲイン帯域幅積 (GBWP):850MHz
- スルーレート: 1300V/µs
- HD2、HD3: -118dBc、-147dBc (100kHz、2VPP)
- 入力電圧ノイズ:2.4nV/√Hz
- 小さいオフセット・ドリフト:±0.5µV/℃ (標準値)
- 負レール入力 (NRI)、レール・ツー・レール出力 (RRO)
- 電源:
- 電源電圧範囲:2.7V~ 5.4V
- 静止時電流:10.1mA
- パワーダウン機能:2µA (標準値)
LMH5485-SEP は、放射線 耐性、低消費電力、電圧帰還型の完全差動アンプ (FDA) です。このパーツは、850MHz の高ゲイン帯域幅積 (GBWP) を達成できるため、次の図に示すように、広い範囲の周波数にわたって優れた歪み性能を維持できます。また、この広い帯域幅範囲は、10.1mA の比較的低い消費電力と 2.4nV/√Hz の広帯域電圧ノイズによっても実現されています。この消費電力、帯域幅、ノイズの組み合わせにより LMH5485-SEP は、最高の信号対雑音比 (SNR) とスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) の両方を必要とする、10MHz を超える周波数を持つ電力に敏感なデータ収集システムに最適です。
LMH5485-SEP の特長は、DC 結合、グランド中心、ソース信号のインターフェイスに必要とされる負のレール入力です。このレール・ツー・レール出力を備えた負のレール入力を使うことで、シングルエンド、グランド基準のバイポーラ信号源とさまざまな逐次比較レジスタ (SAR)、デルタ・シグマ (ΔΣ)、またはパイプライン ADC との間を 2.7V~ 5.4V の単一電源を使用して簡単に接続できます。また、オフセット電圧ドリフトが ±0.5µV/℃ と低いため、-55℃~+125℃の広い温度範囲にわたって優れた DC 性能を維持できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH5485-SEP 放射線Tolerant、負レール入力、レール・ツー・レール出力、高精度、850MHz 完全差動アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 20日 |
* | 放射線と信頼性レポート | LMH5485-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2022年 12月 12日 | ||
技術記事 | 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 12日 | |
技術記事 | 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
技術記事 | 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
回路設計 | Space-Grade, SE-to-Diff ADC Driver Circuit Using a Fully-Differential Amplifier | PDF | HTML | 2023年 6月 15日 | |||
アプリケーション概要 | Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape | PDF | HTML | 2022年 3月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DEM-FDA-DGK-EVM — DGK(HVSSOP)パッケージの完全差動アンプ用未実装評価基板
DEM-FDA-DGN-EVM — DGN パッケージの完全差動アンプの評価基板
DEM-FDA-DGN-EVM は、DGN (HVSSOP) パッケージに封止した完全差動アンプ (FDA) 向け未実装評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、ラボ機器との組み合わせで使用できる 50Ω の SMA コネクタを活用する高速 FDA のラボ・テストを迅速かつ効率的に実施できる設計を採用しています。この回路図は、電源や信号の接続を含め、ラボでの測定を実行するために必要なすべてのコネクタを考慮に入れています。この評価基板 (EVM) (...)
DEM-FDA-SOIC-EVM — SOIC パッケージ封止、完全差動アンプの評価基板
DEM-FDA-SOIC-EVM は、D (SOIC) パッケージに封止した完全差動アンプ (FDA) 向け未実装評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、ラボ機器との組み合わせで使用できる 50Ω の SMA コネクタを活用する高速 FDA のラボ・テストを迅速かつ効率的に実施できる設計を採用しています。この回路図は、電源や信号の接続を含め、ラボでの測定を実行するために必要なすべてのコネクタを考慮に入れています。この評価基板 (EVM) (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点