SN65C1168E-SEP
- VID V62/19606
- 放射線耐性を強化
- シングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性: 125°C で 43MeV-cm2/mg まで
- 30krad(Si) まで ELDRS なし
- すべてのウェハー・ロットについて、20krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT (Radiation Lot Acceptance Test)
- 宇宙向けに強化されたプラスチック
- 管理されたベースライン
- 金線
- NiPdAu リード仕上げ
- 単一のアセンブリ/テスト施設
- 単一の製造施設
- 軍用温度範囲 (-55°C~125°C) で利用可能
- 長い製品ライフ・サイクル
- 製品変更通知期間の延長
- 製品のトレーサビリティ
- モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
- TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 適合以上の性能
- 5V 単一電源で動作
- RS-422 バス・ピン用 ESD 保護機能
- ±12kV 人体モデル (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
- ±8kV IEC 61000-4-2、エアギャップ放電
- 低パルス・スキュー
- レシーバ入力インピーダンス: 17kΩ (標準値)
- レシーバ入力感度:±200mV
- レシーバ同相入力電圧範囲:–7V~7V
- グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
SN65C1168E-SEP はデュアル・ドライバとデュアル・レシーバで構成されており、RS-422 バス・ピンを ±12kV の ESD (HBM) と ±8kV の ESD (IEC61000-4-2 エアギャップ放電および接触放電) から保護できます。このデバイスは、TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 の要件を満たしていますが、TID で 20krad(Si) 照射後には、すべてのパラメータが TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 のすべての要件を満たしているわけではありません。
SN65C1168E-SEP のドライバは、それぞれアクティブ HIGH イネーブルを備えています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。