LMX2571EPEVM

LMX2571-EP 1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザの評価基板

LMX2571EPEVM

購入

概要

LMX2571-EP 評価基板 (EVM)は、LMX2571-EP の開発向けのプラットフォームです。この製品は、低電力の高性能 RF シンセサイザであり、10MHz ~ 1,344MHz の範囲内で周波数を生成できるほか、-55℃ ~ 125℃ の拡張温度範囲全体で動作できます。

特長
  • 外部電圧制御発振器 (VCO) オプション
  • 出力チャネル デバイダは、10MHz ~ 1,400MHz の動作をサポート
  • ダイレクト デジタル FSK (周波数シフト キーイング、周波数偏移) 変調
  • 拡張温度範囲:–55℃~125℃
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. LMX2571EPEVM のご注文
  2. TICSPRO SWPLLATINUMSIM-SW をダウンロードし、インストールします
  3. LMX2571EPEVM ユーザー ガイドを読みます
  4. TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート

購入と開発の開始

評価ボード

LMX2571EPEVM — LMX2571-EP evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer

販売特約店から購入
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

close
最新バージョン
バージョン: 1.6.8
リリース日: 26 12 2024
lock Setup_PLLatinumSim-1.6.8.exe  — 9016 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
クロック・バッファ
CDCDB2000 PCIe® Gen 1 ~ Gen 5 向け、DB2000QL に対応する、20 出力のクロック・バッファ CDCDB400 PCIe® Gen 1 ~ Gen 6 向け、4 出力のクロック・バッファ CDCDB800 PCIe® Gen 1 ~ Gen 6 向け、8 出力のクロック・バッファ CDCDB803 SMBus アドレス選択可能、PCIe® Gen 1 ~ Gen 6 向け、8 出力クロック バッファ CDCLVC1102 低ジッタ、1:2 LVCMOS ファンアウト・クロック・バッファ CDCLVC1103 低ジッタ、1:3 LVCMOS ファンアウト・クロック・バッファ CDCLVC1104 低ジッタ、1:4 LVCMOS ファンアウト・クロック・バッファ CDCLVC1106 低ジッタ、1:6 LVCMOS ファンアウト・クロック・バッファ CDCLVC1108 低ジッタ、1:8 LVCMOS ファンアウト・クロック・バッファ CDCLVC1110 低ジッタ、1:10 LVCMOS ファンアウト・クロック・バッファ CDCLVC1112 低ジッタ、1:12 LVCMOS ファンアウト・クロック・バッファ CDCLVC1310 ユニバーサル入力、10 出力、低インピーダンス LVCMOS バッファ CDCLVD110A 最大 1100 MHz、最小スキュー、クロック分配向け、1 入力 10 出力、LVDS クロック・バッファ CDCLVD1204 低ジッタ、2 入力選択可能、1:4、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ CDCLVD1208 低ジッタ、2 入力選択可能、1:8、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ CDCLVD1212 低ジッタ、2 入力選択可能、1:12、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ CDCLVD1213 出力選択可能な分周器搭載、低ジッタ、1:4 ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ CDCLVD1216 低ジッタ、2 入力選択可能、1:16、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ CDCLVD2102 低ジッタ、デュアル、1:2、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ CDCLVD2104 低ジッタ、デュアル、1:4、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ CDCLVD2106 低ジッタ、デュアル、1:6、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ CDCLVD2108 低ジッタ、デュアル、1:8、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ CDCLVP110 1:10、LVPECL/HSTL 入力 LVPECL 出力、クロック・ドライバ CDCLVP1102 低ジッタ、1:2、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ CDCLVP111 入力選択可能、1:10、LVPECL バッファ CDCLVP111-EP HiRel (高信頼性)、入力選択可能、1:10、LVPECL バッファ CDCLVP111-SP 入力選択可能なクロック・ドライバ搭載、1:10、高速クロック・バッファ CDCLVP1204 低ジッタ、2 入力、選択可能な 1:4 ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ CDCLVP1208 低ジッタ、2 入力選択可能、1:8、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ CDCLVP1212 低ジッタ、2 入力選択可能、1:12、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ CDCLVP1216 低ジッタ、2 入力選択可能、1:16、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ CDCLVP2102 低ジッタ、デュアル、1:2、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ CDCLVP2104 低ジッタ、デュアル、1:4、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ CDCLVP2106 低ジッタ、デュアル、1:6、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ CDCLVP2108 低ジッタ、デュアル、1:8、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ CDCLVP215 デュアル、1:5、高速 LVPECL ファンアウト・バッファ LMK00301 3GHz、10 出力、差動ファンアウト・バッファ / レベル・シフタ LMK00304 4 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ LMK00306 6 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック・バッファ / レベル・シフタ LMK00308 8 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ LMK00334 4 出力 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 クロック・バッファ / レベル・シフタ LMK00334-Q1 車載対応、4 出力 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 クロック・バッファ / レベル・シフタ LMK00338 8 出力 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 クロック・バッファ / レベル・シフタ LMK1C1102 2 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ LMK1C1103 3 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ LMK1C1104 4 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ LMK1C1106 6 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ LMK1C1108 8 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ LMK1D1204 4 チャネル出力、LVDS 1.8V バッファ LMK1D1204P ピンによる制御機能搭載、4 チャネル出力、LVDS、1.8V、2.5V、3.3V バッファ LMK1D1208 8 チャネル出力、LVDS、1.8V、2.5V、3.3V バッファ LMK1D1208I I²C 搭載、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ LMK1D1208P ピンによる制御機能搭載、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ LMK1D1212 12 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ LMK1D1216 16 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ LMK1D2102 デュアル・バンク、2 チャネル出力、LVDS、1.8V、2.5V、3.3V バッファ LMK1D2102L 低付加ジッタ LVDS バッファ LMK1D2104 1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、デュアル バンク、4 チャネル出力、LVDS、バッファ LMK1D2104L 1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、0.7V 出力同相オプションが利用可能、デュアル バンク、4 チャネル出力、LVDS、バッファ LMK1D2106 デュアル・バンク、6 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ LMK1D2106L 1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、0.7V 出力同相オプションが利用可能、デュアル バンク、2 チャネル出力、LVDS、バッファ LMK1D2108 デュアル・バンク、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ
クロック・ジェネレータ
LMK03318 シングル PLL 搭載、超低ジッタ、クロック・ジェネレータ・ファミリ LMK03328 2 個の独立 PLL 搭載、超低ジッタ・クロック・ジェネレータ・ファミリ LMK3C0105 5 出力、バルク弾性波 (BAW)、リファレンスレス クロック ジェネレータ LMK3H0102 PCIe Gen 1 ~ Gen 6 準拠、バルク弾性波 (BAW) ベース、リファレンスレス クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
LMK04803 デュアル・カスケード接続 PLL と 1.9GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック・ジッタ・クリーナ LMK04805 デュアル・カスケード接続 PLL と 2.2GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック・ジッタ・クリーナ LMK04806 デュアル・カスケード接続 PLL と 2.5GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック・ジッタ・クリーナ LMK04808 デュアル・ループ PLL と 2.9GHz VCO 内蔵、低ノイズ・クロック・ジッタ・クリーナ LMK04816 デュアル・ループ PLL 搭載、3 入力、低ノイズ・クロック・ジッタ・クリーナ LMK04821 JESD204B サポート、超低ジッタ・シンセサイザとジッタ・クリーナ LMK04826 1840 ~ 1970MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。 LMK04828-EP 55 ~ 105℃ の温度範囲、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ LMK04832 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204B クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・ループ PLL 付き LMK04832-SEP 耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック・ジッタ・クリーナ LMK04832-SP 放射線耐性保証 (RHA)、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック・ジッタ・クリーナ
発振器
LMK60A0-148351 148.352MHz、LVDS、高性能、低ジッタ差動発振器 LMK60A0-148M 148.5MHz、LVDS、高性能、低ジッタ差動発振器 LMK60E0-156257 156.257MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK60E0-156M 156.5MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK60E0-212M 212.5MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK60E2-100M 100.0MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK60E2-125M 125MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK60E2-150M 150MHz、LVPECL、±50ppm、低ジッタ、標準発振器 LMK60E2-156M 156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK60I2-100M 100MHz、HCSL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK60I2-322M 322.27MHz、HCSL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK61A2-100M 100MHz、±50ppm、LVDS、超低ジッタ、標準的な差動発振器 LMK61A2-125M 125MHz、±50ppm、LVDS、超低ジッタ、標準的な差動発振器 LMK61A2-156M 156.25MHz、±50ppm、LVDS、超低ジッタ、標準的な差動発振器 LMK61A2-312M 312.5MHz、±50ppm、LVDS、超低ジッタ、標準的な差動発振器 LMK61A2-644M EEPROM 内蔵、LVDS 対応、超低ジッタのプログラマブル発振器 LMK61E0-050M 50MHz、LVPECL、±25ppm、超低ジッタ、標準的な差動発振器 LMK61E0-155M 155.52MHz、LVPECL、±25ppm、超低ジッタ、標準的な差動発振器 LMK61E0-156M 156.25MHz、±25ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器 LMK61E07 EEPROM 内蔵、複数の信号形式に対応、超低ジッタ・プログラマブル発振器 LMK61E08 EEPROM 内蔵、超低ジッタ、プログラマブル発振器 LMK61E0M EEPROM 内蔵、LVCMOS、超低ジッタ・プログラマブル発振器 LMK61E2 156.250MHz、±50ppm、超低ジッタ、EEPROM 内蔵、フル・プログラマブル発振器 LMK61E2-100M 100MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器 LMK61E2-125M 125MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器 LMK61E2-156M 156.25MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器 LMK61E2-312M 312.5MHz、±50ppm、LVPECL、超低ジッタ、標準的な差動発振器 LMK61I2-100M 100MHz、±50ppm、HCSL、超低ジッタ、標準的な差動発振器 LMK61PD0A2 ±50ppm、超低ジッタ、ピン選択可能、差動発振器 LMK62A2-100M 100MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器 LMK62A2-150M 150MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器 LMK62A2-156M 156.25MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK62A2-200M 200MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器 LMK62A2-266M 266.66MHz、LVDS、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器 LMK62E0-156M 156.25MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK62E2-100M 100MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK62E2-156M 156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低ジッタ、標準的な発振器 LMK62I0-100M 100MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK62I0-156M 156.25MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低ジッタ発振器 LMK6C 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVCMOS、発振器 LMK6D 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVDS、発振器 LMK6H 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、HCSL、発振器 LMK6P 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVPECL (低電圧で正極性の ECL)、発振器
ハードウェア開発
評価ボード
LMK04832EVM LMK04832 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204B クロック・ジッタ・クリーナ用評価モジュール LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザの評価基板 LMX2594PSEVM LMX2594 複数のデバイスの位相同期機能搭載、15GHz RF シンセサイザの評価基板 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock evaluation modules

リリース情報

Bug fixes

最新情報

  • Added LMK6H/D/C/P family of oscillators
  • Added LMK61 oscillator
  • Added LMK3H oscillator
  • Added LMX1205
サポート・ソフトウェア

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

close
最新バージョン
バージョン: 1.7.8.0
リリース日: 10 3 2025
lock TICSPro_1.7.8.0_10-Mar-2025.exe  — 159112 K

TICS Pro 1.7.8.0 installer binary for Windows operating system

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
クロック・ジェネレータ
CDCE6214-Q1 PCIe Gen 1 ~ 5 をサポート、2 入力、4 出力、内部 EEPROM 搭載、超低消費電力クロック・ジェネレータ CDCI6214 4 個のプログラマブル出力と EEPROM 搭載、PCIe Gen4 をサポートする超低消費電力クロック・ジェネレータ LMK02000 PLL 内蔵、3 個の LVDS と 5 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz の高精度クロック分配器 LMK02002 PLL 内蔵、4 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz、高精度クロック分配器 LMK03200 VCO 内蔵、高精度、0 ディレイ・クロック・コンディショナ LMK03318 シングル PLL 搭載、超低ジッタ、クロック・ジェネレータ・ファミリ LMK03328 2 個の独立 PLL 搭載、超低ジッタ・クロック・ジェネレータ・ファミリ LMK03806 14 出力を搭載した超低ジッタ・クロック・ジェネレータ LMK3H0102 PCIe Gen 1 ~ Gen 6 準拠、バルク弾性波 (BAW) ベース、リファレンスレス クロック ジェネレータ
クロック・バッファ
CDCDB2000 PCIe® Gen 1 ~ Gen 5 向け、DB2000QL に対応する、20 出力のクロック・バッファ CDCDB800 PCIe® Gen 1 ~ Gen 6 向け、8 出力のクロック・バッファ LMK01000 3 個の LVDS 出力と 5 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック・バッファ / 分周器 / 分配器 LMK01010 8 個の LVDS 出力、1.6GHz、高性能クロック・バッファ / 分周器 / 分配器 LMK01020 8 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック・バッファ / 分周器 / 分配器 LMK01801 デュアル・クロック分配器 LMK1D1208I I²C 搭載、8 チャネル出力、1.8V、2.5V、3.3V LVDS バッファ LMKDB1104 PCIe® Gen 1 ~ Gen 6 向け、4 出力の LP-HCSL クロック バッファ LMKDB1108 PCIe® Gen 1 ~ Gen 6 向け、8 出力の LP-HCSL クロック バッファ LMKDB1120 PCIe Gen 1~Gen 6 向け、DB2000QL 規格準拠、20 出力のクロック バッファ LMKDB1204 PCIe Gen 1 ~ Gen 6 向け、2 入力、4 出力の LP-HCSL クロック マルチプレクサ
発振器
LMK61E0M EEPROM 内蔵、LVCMOS、超低ジッタ・プログラマブル発振器 LMK61E2 156.250MHz、±50ppm、超低ジッタ、EEPROM 内蔵、フル・プログラマブル発振器
クロック ジッタ クリーナ
LMK04100 複数のカスケード接続 PLL 搭載、高精度クロック・コンディショナ、またはクロック・ジッタ・クリーナ LMK04101 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ・クリーナ LMK04102 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1600 ~ 1750MHz VCO 内蔵、ジッタ・クリーナ LMK04110 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1185 ~ 1296MHz VCO 内蔵、ジッタ・クリーナ LMK04111 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ・クリーナ LMK04131 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ・クリーナ LMK04133 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1840 ~ 2160MHz VCO 内蔵、ジッタ・クリーナ LMK04208 6 個のプログラマブル出力採用、超低ノイズ、クロック・ジッタ・クリーナ LMK04228 デュアル・ループ PLL 搭載、超低ノイズ、クロック・ジッタ・クリーナ LMK04368-EP エンハンスド製品、超低ノイズ、3.2GHz、JESD204C、ジッタ クリーナ LMK04610 デュアル PLL 搭載、超低ノイズ、低消費電力の JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ LMK04616 超低ノイズ、低消費電力の JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ LMK04714-Q1 車載対応、 超低ノイズ、3.2GHz、JESD204B と JESD204C に対応、デュアル ループ クロック ジッタ クリーナ LMK04803 デュアル・カスケード接続 PLL と 1.9GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック・ジッタ・クリーナ LMK04816 デュアル・ループ PLL 搭載、3 入力、低ノイズ・クロック・ジッタ・クリーナ LMK04821 JESD204B サポート、超低ジッタ・シンセサイザとジッタ・クリーナ LMK04826 1840 ~ 1970MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。 LMK04828-EP 55 ~ 105℃ の温度範囲、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ LMK04832 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204B クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・ループ PLL 付き LMK04832-SEP 耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック・ジッタ・クリーナ LMK04832-SP 放射線耐性保証 (RHA)、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック・ジッタ・クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
LMK05028 低ジッタ・デュアルチャネル・ネットワーク・シンクロナイザ・クロック LMK05318 BAW (バルク弾性波) 対応、超低ジッタのシングルチャネル・ネットワーク・シンクロナイザ・クロック LMK05318B BAW (バルク弾性波) 対応、超低ジッタのシングルチャネル・ネットワーク・シンクロナイザ・クロック LMK5B12204 ネットワーク同期機能搭載、BAW テクノロジー採用、超低ジッタ・クロック・ジェネレータ LMK5B12212 Ultra-low-jitter, 12-output, one DPLL, two APLL network synchronizer with integrated 2.5-GHz BAW VCO LMK5B33216 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 16 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク・シンクロナイザ LMK5B33414 2.5GHz のバルク弾性波発振器 (BAW VCO) を内蔵し 14 出力、3 個の DPLL と APLL (デジタルとアナログの PLL) を採用したネットワーク・シンクロナイザ LMK5C22212A BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、2 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 12 個の出力、ネットワーク シンクロナイザ  LMK5C33216 ワイヤレス通信向け、JESD204B 対応、BAW (バルク弾性波) 搭載、超低ジッタ・クロック・シンクロナイザ LMK5C33216A JESD204B/C 対応、BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、3 個の APLL (アナログ PLL)、2 個の入力と 16 個の出力、ネ
RF PLL / シンセサイザ
LMX1204 JESD204B/C 対応、SYSREF サポート、位相同期機能搭載、12.8GHz RF バッファ、逓倍器、分周器 LMX1214 補助クロック搭載、1:5、18GHz RF バッファ / 分周器 LMX1860-SEP 耐放射線特性、SYSREF (JESD204B/C 対応) と FPGA クロック搭載、15GHz RF バッファ / 逓倍器 / 分周器 LMX1906-SP 放射線耐性保証 (RHA)、SYSREF と FPGA クロック搭載、15GHz バッファ、逓倍器、分周器 LMX2485 RF パーソナル通信向け、500MHz ~ 3GHz、デルタ・シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2485E RF パーソナル通信向け、50MHz ~ 3GHz、デルタ・シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2485Q-Q1 車載対応、500MHz ~ 3GHz、デルタ・シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2486 RF パーソナル通信向け、1GHz ~ 4.5GHz、デルタ・シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2487 3.0GHz 整数分周 PLL 搭載、1 ~ 6GHz、低消費電力、デルタ・シグマ、デュアル PLLatinum 周波数シンセサイザ LMX2487E RF パーソナル通信向け、3GHz ~ 7.5GHz、デルタ・シグマ、低消費電力、デュアル PLL LMX2491 ランプ / チャープ生成機能搭載、6.4GHz、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2492 ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2492-Q1 車載グレード、ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2531 VCO 内蔵、高性能周波数シンセサイザ・システム LMX2541 VCO 内蔵、超低ノイズ、PLLatinum 周波数シンセサイザ LMX2571 周波数シフト・キーイング (周波数偏移変調:FSK) 機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ LMX2571-EP エンハンスド製品、FSK 変調機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ LMX2572 低消費電力 6.4GHz 広帯域 RF シンセサイザ LMX2572LP FSK 変調機能搭載、2GHz 低消費電力広帯域 RF シンセサイザ LMX2581 VCO 内蔵、3.76GHz 広帯域、周波数シンセサイザ LMX2581E VCO 内蔵、3.8GHz 広帯域、周波数シンセサイザ LMX2582 5.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ LMX2592 VCO 内蔵、9.8GHz 広帯域周波数シンセサイザ LMX2594 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ LMX2595 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、20GHz 広帯域 RF シンセサイザ LMX2820 位相同期機能と誤差 5μs 未満の周波数キャリブレーション機能搭載、JESD 対応、22.6GHz 広帯域 RF シンセサイザ LMX1205 JESD204 のサポートとプログラマブル クロック遅延機能搭載、低ノイズ、高周波バッファ / 逓倍器 / 分周器 LMX2624-SP 5MHz ~ 28GHz、宇宙グレード広帯域シンセサイザ、位相同期および JESD204B 対応
ハードウェア開発
評価ボード
LMK03806BEVAL LMK03806B 評価ボード LMK04208EVM デュアル・カスケード接続 PLL / 2.9GHz VCO 搭載 2 入力、6+1 出力クロック・ジッタ・クリーナ LMK04616EVM LMK04616 評価基板 LMK04805BEVAL クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード接続 PLL/ 2.2GHz VCO 内蔵 LMK04806BEVAL クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード PLL および 2.5GHz VCO 内蔵 LMK04816BEVAL 3 入力、13 出力、クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード接続 PLL および内蔵 2.5GHz VCO 付 LMK04826BEVM LMK04826BEVM 評価基板 LMK04828BEVM LMK04828 評価基板 LMK04832EVM LMK04832 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204B クロック・ジッタ・クリーナ用評価モジュール LMK04832SEPEVM LMK04832-SEP 超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナの評価基板 LMK04906BEVAL 3 入力、7 出力、クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・カスケード接続 PLL および内蔵 2.5GHz VCO 付 LMK5B33216EVM LMK5B33216 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、超低ジッタ、16 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク・シンクロナイザの評価 LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザの評価基板 LMX2582EVM LMX2582EVM 高性能、広帯域、周波数 PLLatinum RF シンセサイザ、内蔵 VCO 付 LMX2592EVM LMX2592EVM 高性能、広帯域周波数の PLLATINUM™ RF シンセサイザ IC LMX2594PSEVM LMX2594 複数のデバイスの位相同期機能搭載、15GHz RF シンセサイザの評価基板 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock evaluation modules LMK04832EVM-CVAL LMK04832-SP 超低ノイズ、デュアル ループ、JESD204B クロック ジッタ クリーナ用評価モジュール LMK04368EPEVM LMK04368-EP JESD204B/C 対応、デュアル・ループ・クロック・ジッタ・クリーナの評価基板 LMK61E0MEVM LMK61E0M 超低ジッタ・プログラマブル・オシレータの評価モジュール LMK61E2EVM LMK61E2EVM 超低ジッタ、プログラマブル・オシレータ評価モジュール LMX1204EVM LMX1204 JESD204B/C 対応、SYSREF サポート、RF バッファ、逓倍器、分周器の評価基板 LMX2594EVM LMX2594 位相同期と JESD204B に対応、15GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板 LMX2595EVM 位相同期と JESD204B に対応した 20GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板 LMX2615EVM-CVAL 宇宙グレード・シンセサイザの評価基板 LMX2694EPEVM 15Ghz 広帯域 RF シンセサイザ評価基板 LMX2572EVM 6.4GHz、低消費電力広帯域 RF シンセサイザ、位相同期および JESD204B サポート LMX2572LPEVM FSK 変調機能付き、2GHz 低消費電力、広帯域 RF シンセサイザの評価基板 LMX2581EVM LMX2581 の評価基板 LMX2820EVM LMX2820 22.6GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板 LMX8410LEVM I/Q 復調器の評価基板 LMK5B12212EVM LMK5B12212 評価基板 LMK5B33414EVM LMK5B33414 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、14 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク・シンクロナイザの評価基板 LMK5C33216AEVM LMK5C33216A 評価基板 LMK5C33216EVM LMK5C33216 クロック シンクロナイザ DPLL 2 入力 16 出力 評価モジュール LMK5C33414AEVM LMK5C33414A 評価基板 LMK05028EVM LMK05028 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板 LMK05318BEVM ネットワーク シンクロナイザ クロックの評価基板 CDCI6214EVM CDCI6214 超低消費電力クロック・ジェネレータの評価基板 CDCE6214-Q1EVM CDCE6214-Q1EVM LMK3H0102EVM LMK3H0102 の評価基板

ドキュメント

TICS Pro 1.7.8.0 Release Notes

TICS Pro 1.7.8.0 Software Manifest

リリース情報

Added

  • LMK5C23208A

Improvements

  • TCP server returns error descriptions
  • TICSPro_TCP.py updated for python ≥ 3.10. Remove type annotations if backward compatibility with older python versions is required.
  • LMK5B/5C:
  • Warn when GPIOx selects REFx monitor, but REFx is not programmed
  • Relative calculation of DPLLx_PH_OFFSET value
  • Added fields and improved frequency planning for 1-PPS outputs
  • PLLx_RDIV_MUX_SEL only sets recommended values when dropdown is changed; no longer changed by DPLL loop filter calculation or TCS file load
  • Advanced Options checkbox added on Getting Started page
  • GPIOx descriptions updated for accuracy
  • LMK5B12212, LMK5C12212A:
  • New step added to Start Page process to reduce current consumption and noise
  • SRAM sequence EEPROM generation sets optimized values from new step in Start Page process
  • LMK5B33414, LMK5C33414A:
  • Simplified programming sequence by combining writes for the output divider synchronization sequence generator

Bug Fixes

  • LMK5B12212, LMK5C12212A:
  • Some controls which were not register-backed have been updated to be register-backed.
  • LMK5B33414, LMK5C33414A:
  • Fixed "Set SYNC Enable" buttons on "SYNC/SYSREF/1-PPS" page

Known Issues

  • LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
  • LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
  • Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
  • User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMX2571EPEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 5日
証明書 LMX2571EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 9日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PLLATINUMSIM-SW テキサス・インスツルメンツ PLLatinum シミュレータ ツール TICSPRO-SW テキサス インスツルメンツのクロックおよびシンセサイザ (TICS) プロ ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ