LMX2595EVM
位相同期と JESD204B に対応した 20GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板
LMX2595EVM
概要
この評価基板は LMX2595 向けです。このデバイスは、業界初の VCO 内蔵 PLL であり、最大 15GHz の基本 VCO 出力と、ダブラ使用時の最大 20GHz の出力を供給します。業界をリードする PLL FOM (性能指標) は、1/f が -129 dBc/Hz のとき、-236dBc/Hz です。このデバイスは、JESD204B 規格をサポートしており (SYSREF 信号の生成または中継も可能)、高速データ・コンバータへのクロック供給に最適です。この EVM の測定時に発生する内部ジッタは、搬送波周波数が 9GHz のときに 50fs (フェムト秒) 未満です。開発ユーザーは SYNC 信号を供給する方法で、複数の LMX2595 デバイスの間で出力位相を同期することができます。LMX2595 は周波数ランプを生成することもできます。この評価基板を使用すると、そのデモを実行できます。オンボード発振器を搭載しているので、セットアップ・プロセスで必要なのは、3.3V 電源電圧の供給と、付属の Reference Pro モジュール (プログラミングつまり構成を行う SPI インターフェイスに対応) のみです。ソフトウェアはシンプルで、直感的にわかりやすく使いやすい GUI を採用しています。
特長
- 10MHz ~ 20GHz の出力周波数
- 15GHz の搬送波周波数使用時に、100kHz のオフセットで -110dBc/Hz の位相ノイズ
- 7.5GHz 時のジッタは 45fs rms (100Hz ~ 100MHz)
- 出力電力はプログラマブルで、15GHz 時に最大 7dBm を供給する 2 組の差動出力
- シンセサイザ向け包括的な回路を搭載した、性能最適化とテスト済みの評価基板で、USB プログラミング・モジュールが付属
- Reference Pro
- USB2ANY
RF PLL / シンセサイザ
開始する
- LMX2595EVM のご注文
- TICSPRO SW と PLLATINUMSIM-SW のダウンロードとインストール
- LMX2595EVM user's guide (英語) を読む
- TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート
購入と開発の開始
LMX2595EVM — 位相同期と JESD204B に対応した 20GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.7.6 installer binary for Windows operating system
製品
クロック・ジェネレータ
RF PLL / シンセサイザ
クロック・バッファ
発振器
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
TICS Pro 1.7.7.6 Release Notes
TICS Pro 1.7.7.6 Software Manifest
リリース情報
Added Features
LMK5Bxxyyy, LMK5Cxxyyy
- Warnings and errors improved, particularly corrective suggestions
- REFx_FREQ=0 automatically disables DPLL reference input selection for that input
- Input validation enabled and disabled by start page settings, including 1PPS
- APLL reference selection moved to Step 5, just before clock output definition
- Quick-set multiple outputs to the same settings on frequency planner
- BAW VCO allows some ppm deviation
- Force SYSREF option on OUT0/1
- Expose DPLLx_LCK_TIMER field
- Match LMK05318B EEPROM page design
- .EPR export option
- EEPROM SRAM programming generation support
- For complete changelist, see release notes
LMK3H0102
- Configuration search tool
- Wizard: voltage selection option
Bug Fixes
- LMK04832-SP, LMK04832-SEP, LMK04714-Q1, LMK04368-EP - PD_FIN0 corrected to FIN0_PD
- LMK3H0102 - Several wizard bugfixes
Known Issues
- LMK5C33216 - When cascading from VCO3 to DPLL input, the divide value must manually be entered into DPLLx_REF5_RDIV as ( VCO3 output frequency / DPLLx TDC frequency )
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX2595 EVM Instructions – 20-GHz Wideband Low Noise PLL With Integrated VCO (Rev. B) | 2020年 3月 26日 | |||
データシート | LMX2595 20GHz 広帯域 PLLatinum™ RF シンセサイザ、 位相同期および JESD204B 対応 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 3月 16日 | |
証明書 | LMX2595EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |