LMX2594EVM
LMX2594 位相同期と JESD204B に対応、15GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板
LMX2594EVM
概要
LMX2594 評価基板 (EVM) は LMX2594 を開発するためのプラットフォームです。LMX2594 は、電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した業界初の PLL であり、最大 15GHz の基本 VCO 出力を実現します。業界をリードする PLL 性能指標 (FOM) は、1/f が –129 dBc/Hz のとき、–236dBc/Hz です。このデバイスは、JESD204B 規格をサポートしており (SYSREF 信号の生成または中継も可能)、高速データ・コンバータのクロック処理に最適です。この EVM の測定時に発生する内部ジッタは、搬送波周波数が 9GHz のときに 50fs (フェムト秒) 未満です。開発ユーザーは SYNC 信号を供給する方法で、複数の LMX2594 デバイスの間で出力位相を同期することができます。LMX2594 デバイスは周波数ランプを生成することもできます。この評価基板を使用すると、そのデモを実行できます。オンボード発振器を搭載しているので、セットアップ・プロセスで必要なのは、3.3V 電源電圧の供給と、付属の Reference Pro モジュール (プログラミングつまり構成を行う SPI インターフェイスに対応) のみです。ソフトウェアはシンプルで、直観的かつユーザー・フレンドリーな GUI を採用しています。
特長
- 10MHz ~ 15GHz の出力周波数
- 15GHz の搬送波周波数使用時に、100kHz のオフセットで –110dBc/Hz の位相ノイズ
- 7.5GHz 時のジッタは 45fs rms (100Hz ~ 100MHz)
- 出力電力はプログラマブルで、15GHz 時に最大 7dBm を供給する 2 組の差動出力
- シンセサイザ向けの包括的な回路を搭載した、性能最適化とテスト済みの評価基板で、USB プログラミング・モジュールが付属
- Reference Pro
- LMX2594EVM
RF PLL / シンセサイザ
開始する
- LMX2594EVM のご注文
- TICSPRO SW と PLLATINUMSIM-SW のダウンロードとインストール
- LMX2594EVM user's guide (英語) を読む
- TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート
購入と開発の開始
LMX2594EVM — LMX2594 evaluation module for 15-GHz wideband RF synthesizer with phase synchronization and JESD204B
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.8.0 installer binary for Windows operating system
製品
クロック・ジェネレータ
クロック・バッファ
発振器
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
RF PLL / シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
TICS Pro 1.7.8.0 Release Notes
TICS Pro 1.7.8.0 Software Manifest
リリース情報
Added
- LMK5C23208A
Improvements
- TCP server returns error descriptions
- TICSPro_TCP.py updated for python ≥ 3.10. Remove type annotations if backward compatibility with older python versions is required.
- LMK5B/5C:
- Warn when GPIOx selects REFx monitor, but REFx is not programmed
- Relative calculation of DPLLx_PH_OFFSET value
- Added fields and improved frequency planning for 1-PPS outputs
- PLLx_RDIV_MUX_SEL only sets recommended values when dropdown is changed; no longer changed by DPLL loop filter calculation or TCS file load
- Advanced Options checkbox added on Getting Started page
- GPIOx descriptions updated for accuracy
- LMK5B12212, LMK5C12212A:
- New step added to Start Page process to reduce current consumption and noise
- SRAM sequence EEPROM generation sets optimized values from new step in Start Page process
- LMK5B33414, LMK5C33414A:
- Simplified programming sequence by combining writes for the output divider synchronization sequence generator
Bug Fixes
- LMK5B12212, LMK5C12212A:
- Some controls which were not register-backed have been updated to be register-backed.
- LMK5B33414, LMK5C33414A:
- Fixed "Set SYNC Enable" buttons on "SYNC/SYSREF/1-PPS" page
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.