この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62150
TPS6215x ファミリは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、また、DCS-Control トポロジの採用によって、高速な過渡応答および高精度の出力電圧が得られます。
3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは、リチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電力レールで動作するシステムに理想的です。このデバイスは、0.9V~6V の出力電圧で、最大 1A の連続出力電流を供給できます (100%デューティ・サイクル・モードの場合)。ソフトスタート・ピンを使って出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できるため、スタンドアロン電源としても、またトラッキング構成でも動作できます。イネーブル (EN) ピンとオープン・ドレインのパワーグッド (PG) ピンを設定することにより、電源シーケンスも可能です。
パワーセービング・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2µA 未満です。
このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3 × 3mm (RGT) の16 ピン VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DP149RSBEVM — DP149 3.4 Gbps DP++ ~ HDMI リタイマの評価モジュール
The DP149RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP149 device for video applications. This EVM can also be used as a hardware reference design for implementation of the DP149 in the RSB package. PCB design/layout files can be provided upon request to provide PCB design (...)
LMK04616EVM — LMK04616 評価基板
LMX2594EVM — LMX2594 位相同期と JESD204B に対応、15GHz 広帯域 RF シンセサイザの評価基板
LMX2594 評価基板 (EVM) は LMX2594 を開発するためのプラットフォームです。LMX2594 は、電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した業界初の PLL であり、最大 15GHz の基本 VCO 出力を実現します。業界をリードする PLL 性能指標 (FOM) は、1/f が –129 dBc/Hz のとき、–236dBc/Hz です。このデバイスは、JESD204B 規格をサポートしており (SYSREF 信号の生成または中継も可能)、高速データ・コンバータのクロック処理に最適です。この EVM の測定時に発生する内部ジッタは、搬送波周波数が (...)
TDP158RSBEVM — 6Gbps AC 結合から TMDS / HDMI リドライバへの評価モジュール
TPS62150EVM-505 — Evaluation Module for TPS62150 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN
- Related Terms:
- Synchronous Step Down DC-DC Converter
- DC to DC Step Down Converter
- Buck DC DC Converter
The TPS62150EVM-505 (HPA505-003) uses the TPS62150 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. (...)
TPS62150 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TPS62150 TINA-TI Transient Reference Design
SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TIDA-00885 — 降圧コンバータからの給電により動作する 9.8GHz RF 高性能シンセサイザのリファレンス・デザイン
TIDA-00368 — 電流出力ホール・センサと差動 ADC/MCU を使用する CT とのインターフェース、リファレンス・デザイン
TIDA-00316 — 電流出力ホール・センサと CT を擬似差動 ADC/MCU リファレンス・デザインとインターフェイス
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点