ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62148

アクティブ

2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、2.0A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62902 アクティブ 1.5-mm × 2-mm QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、2A、高効率、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Improved efficiency, smaller size and lower IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RGX) 11 6 mm² 3 x 2
  • 規定された T J 範囲にわたって ±1% の出力電圧精度 (PWM モード)
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 静止電流:18µA (標準値)
  • 出力電圧:0.8V~12V
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 強制 PWM でのスイッチング周波数 1.25MHz または 2.5MHz
  • 高精度の ENABLE 入力
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 自動効率向上 (AEE)
  • DCS-Control トポロジ
  • アクティブ出力放電 (TPS62148)
  • ヒカップ過電流保護 (TPS62147)
  • パワー・グッド出力
  • 2mm × 3mm の VQFN パッケージで供給
  • 規定された T J 範囲にわたって ±1% の出力電圧精度 (PWM モード)
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 静止電流:18µA (標準値)
  • 出力電圧:0.8V~12V
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 強制 PWM でのスイッチング周波数 1.25MHz または 2.5MHz
  • 高精度の ENABLE 入力
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 自動効率向上 (AEE)
  • DCS-Control トポロジ
  • アクティブ出力放電 (TPS62148)
  • ヒカップ過電流保護 (TPS62147)
  • パワー・グッド出力
  • 2mm × 3mm の VQFN パッケージで供給

TPS62147 および TPS62148 は、DCS-Control トポロジをベースにした、高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。このデバイスは、3V~17V の広い範囲の入力電圧で動作するため、マルチセルのリチウムイオンおよび 12V の中間電源レールに適しています。デバイスは、2A の出力電流を連続的に供給できます。負荷が軽いとき、本デバイスは自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。このため、産業用 PC やビデオ監視など、接続状態のスタンバイ性能が必要なアプリケーションに適しています。MODE ピンが Low になっているとき、スイッチング周波数は、出力電流と入力および出力電圧に応じて自動的に調整されます。この手法は自動効率拡張機能 (AEE) と呼ばれるもので、動作範囲の全体にわたって高い変換効率を維持します。TPS62147 と TPS62148 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているため、出力電圧精度の高い電源を設計できます。FSEL ピンにより、強制 PWM モードのスイッチング周波数をそれぞれ 1.25MHz と 2.5MHz に設定できます。

標準静止電流は 18µA です。シャットダウン・モードでの電流は標準で 1µA です。

このデバイスは可変バージョンとして供給され、3mm × 2mm の VQFN パッケージに搭載されています。

TPS62147 および TPS62148 は、DCS-Control トポロジをベースにした、高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。このデバイスは、3V~17V の広い範囲の入力電圧で動作するため、マルチセルのリチウムイオンおよび 12V の中間電源レールに適しています。デバイスは、2A の出力電流を連続的に供給できます。負荷が軽いとき、本デバイスは自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。このため、産業用 PC やビデオ監視など、接続状態のスタンバイ性能が必要なアプリケーションに適しています。MODE ピンが Low になっているとき、スイッチング周波数は、出力電流と入力および出力電圧に応じて自動的に調整されます。この手法は自動効率拡張機能 (AEE) と呼ばれるもので、動作範囲の全体にわたって高い変換効率を維持します。TPS62147 と TPS62148 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているため、出力電圧精度の高い電源を設計できます。FSEL ピンにより、強制 PWM モードのスイッチング周波数をそれぞれ 1.25MHz と 2.5MHz に設定できます。

標準静止電流は 18µA です。シャットダウン・モードでの電流は標準で 1µA です。

このデバイスは可変バージョンとして供給され、3mm × 2mm の VQFN パッケージに搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62135 アクティブ 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ This product is a pin-to-pin 2 A and 2.5-MHz switching frequency.
TPS62136 アクティブ 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ This product is a pin-to-pin 2-A product and 1-MHz switching frequency.
TPS62147 アクティブ 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、2.0A 降圧コンバータ This is the same product with hiccup current limit.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62147、TPS62148 高精度、3V~17V、2A、降圧型コンバータ、DCS コントロール付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 20日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
技術記事 Output accuracy varies with temperature – 1% is not always 1% PDF | HTML 2018年 5月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62148EVM-034 — 17V 入力、2A 出力、fSEL 機能付き降圧型コンバータの評価基板

TPS62148EVM-034 は、TPS62148 DC/DCコンバータの動作および機能を、ユーザーが簡単に評価し、テストできるように設計された評価基板です。この評価基板 (EVM) は、3V〜17V の入力電圧を、最大 2A の出力電流で 3.3V の安定化出力電圧に変換します。TPS62148 は、標準で 1MHz のスイッチング周波数で動作し、2.0 × 3.0 mm² の小型 QFN パッケージで提供されます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62148 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMCK3B.ZIP (111 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RGX) 11 Ultra Librarian