データシート
TPSM82813
- 入力電圧範囲:2.75V~6V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 1.8MHz~4MHz の調整可能で同期可能なスイッチング周波数
- 拡散スペクトラム・クロック処理 - オプション
-
強制 PWM または PFM/PWM 動作を選択可能
- 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
- ウィンドウ・コンパレータによるパワー・グッド出力
- 100% デューティ・サイクル
- 出力放電
- 高精度の ENABLE 入力
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 静止電流 15µA (標準値)
- 調整可能なソフト・スタートまたはトラッキング
TPSM8281x はピン互換で 3A および 4A の、高効率で使いやすい、インダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー・モジュールのファミリです。これらのデバイスは、固定周波数のピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。高い電力密度と使いやすさが要件である、テレコミュニケーション、テストと測定、医療用アプリケーションで使用されます。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PFM/PWM モードでは、TPSM8281x は負荷が軽いとき自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPSM8281x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。これによって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
27 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM82810EVM-089 — インダクタ内蔵、4A 降圧コンバータの評価基板
TPSM82810EVM-089 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82810 を評価できます。この製品は、周波数同期機能を搭載したピン互換の 4A 降圧パワー・モジュールであり、3mm x 4mm x 2.4mm の MicroSiP パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.75V ~ 6Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.8V の出力電圧を供給します。
評価ボード
TPSM82813PEVM-062 — TPSM82813 の評価基板
TPSM82813 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82813 を評価できます。この製品は、周波数同期機能を搭載したピン互換の 3A 降圧パワー モジュールであり、2.5mm × 3mm × 1.95mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、最大 6Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.8V の出力電圧を供給します。
評価ボード
TPSM82816EVM-089 — TPSM82816 インダクタ内蔵、6A 降圧コンバータの評価基板
TPSM82816EVM-089 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82816 を評価できます。この製品は、周波数同期機能を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー・モジュールであり、3mm x 4mm x 1.6mm の MicroSiP パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.7 V ~ 6 Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.8 V の出力電圧を供給します。
シミュレーション・モデル
TPSM82813 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
SLUM700B.ZIP (83 KB) - PSpice Model
計算ツール
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFN-FCMOD (VCA) | 13 | Ultra Librarian |
uSIP (SIL) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点