この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62160-Q1
- DCS-Control™ topology
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade: –40°C to 125°C operating junction temperature range
- Device HBM ESD classification level H2
- Device CDM ESD classification level C4B
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Input voltage range: 3 V to 17 V
- Up to 1-A output current
- Adjustable output voltage from 0.9 V to 6 V
- Fixed output voltage versions
- Seamless power save mode transition
- Typically 17-µA quiescent current
- Power-good output
- 100% Duty cycle mode
- Short circuit protection
- Overtemperature protection
- Pin-to-pin compatible with TPS62170-Q1
- Available in a 2-mm × 2-mm WSON-8 package
The TPS6216x-Q1 are easy to use synchronous step down DC-DC converters optimized for applications with high power density. A high switching frequency of typically 2.25 MHz allows the use of small inductors and provides fast transient response as well as high output voltage accuracy by using the DCS-Control™ topology.
With their wide operating input voltage range of 3 V to 17 V, the devices are ideally suited for systems powered from either a Li-Ion or other battery as well as from 12-V intermediate power rails. It supports up to 1-A continuous output current at output voltages between 0.9 V and 6 V (with 100% duty cycle mode).
Power sequencing is also possible by configuring the Enable and open-drain Power Good pins.
In Power Save Mode, the devices draw quiescent current of about 17 µA from VIN. Power Save Mode, entered automatically and seamlessly if load is small, maintains high efficiency over the entire load range. In Shutdown Mode, the device is turned off and shutdown current consumption is less than 2 µA.
The devices are available in adjustable and fixed output voltage versions and are packaged in an 8-pin WSON package measuring 2 × 2 mm (DSG).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62160EVM-627 — Evaluation Module for TPS62160 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON
The TPS62160EVM-627 (HPA627-001) uses the TPS62160 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62160 is a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and (...)
D3-3P-DESIGNCORE-CAMERA — D3 DesignCore® カメラ シリーズの各種カメラ モジュール
D3 DesignCore® カメラ モジュールは、TI のパワー マネージメント製品ラインアップに属する複数の TI デバイスとの互換性があります。
堅牢な PRO バージョンは、IP67 の防塵規格と防水規格を満たし、AEC-Q100 グレード 2 (-40°C ~ 105°C の温度範囲) に対応する車載グレードのイメージ センサを採用しています。
TPS62160 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TPS62160 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
TPS62160 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
TIDA-00455 — 4 基のカメラ・ハブ向け、ISP / DVP 出力搭載車載 ADAS リファレンス・デザイン
TIDA-01491 — 同軸ケーブル経由の電力伝送(PoC)フィルタ搭載車載カメラ PMIC 電源のリファレンス・デザイン
PMP40690 — C2000™ マイコンと GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール・ブリッジレス PFC のリファレンス・デザイン
PMP20396 — 400V 入力、50W 出力複数出力バイアス電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01323 — クワッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、PoC 対応 ADAS マルチセンサ・ハブのリファレンス・デザイン
TIDA-01005 — 4 カメラ・ハブ向け、MIPI CSI-2 出力搭載車載 ADAS のリファレンス・デザイン
PMP9768 — 高中間電圧型車載 eCall 電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00271 — ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点