TIDA-00271
ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用
TIDA-00271
概要
The ADAS Sensor Interconnect Board is intended for applications where remote sensors like cameras, LIDAR or radar modules need to be connected to a central processing ECU. The board supports up to 3 coaxial and 1 LVDS twisted pair data inputs as well as 3 FMC cable and 1 board to board connector as data outputs to a processing ECU. Camera or other sensor modules connected through the coax connector (SMB standard) are powered directly via the coaxial cable (power over coax) from the interconnect board. Because of an independent complete power solution for all ICs and power over coax on board, a single car battery or similar wide voltage supply can be directly connected to the power connector on the ADAS Sensor Interconnect Board. An on-board uC and LIN interface allow control and configuration of the Interconnect board as well as plug-and-play operation.
特長
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。