TPS62153A-Q1
- DCS-Control™トポロジ
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード:動作時接合部温度範囲 –40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 入力電圧範囲:3V~17V
- 出力電圧を 0.9V~6V の範囲で調整可能
- ピンにより出力電圧を選択可能 (公称値 +5%)
- ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
- シームレスなパワーセーブ・モード移行
- 静止電流:17µA (標準値)
- 動作周波数を選択可能
- パワー・グッド出力
- 100% デューティ・サイクル・モード
- 短絡保護
- 過熱保護
- TPS62130A-Q1 とピン互換
- 3mm × 3mm、VQFN-16 パッケージで供給
- WEBENCH® Power Designer により、TPS62150A-Q1 を使用するカスタム設計を作成
TPS62150A-Q1 は、使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるほか、DCS-Control™トポロジを使用しているため出力電圧が非常に正確です。
3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは中間バス電源レールで動作するシステムに最適です。0.9V~6V の出力電圧で、1A までの出力電流を連続的にサポートします (100% デューティ・サイクル・モード時)。
出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンスも可能です。
パワーセーブ・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセービング・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。このデバイスは 3 × 3mm の 16 ピン VQFN パッケージ (RGT) で供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62150EVM-505 — Evaluation Module for TPS62150 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN
- Related Terms:
- Synchronous Step Down DC-DC Converter
- DC to DC Step Down Converter
- Buck DC DC Converter
The TPS62150EVM-505 (HPA505-003) uses the TPS62150 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. (...)
TIDA-00271 — ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点