PCA9306-Q1

アクティブ

車載、2 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Features Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 1.2 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 1.8 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Features Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 1.2 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 1.8 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 2:–40℃~105℃、TA
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C4B
  • 混在モードの I2C アプリケーションで、SDA および SCL ライン用の 2 ビット双方向トランスレータ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • 最大伝播遅延が 1.5ns 未満で、Standard-mode および Fast-mode の I2C デバイスと複数のコントローラに対応
  • 次の電圧レベル変換が可能
    • 1.2V の VREF1 と、1.8V、2.5V、3.3V、5V の VREF2
    • 1.8V の VREF1 と、2.5V、3.3V、5V の VREF2
    • 2.5V の VREF1 と、3.3V または 5V の VREF2
    • 3.3V の VREF1 と、5V の VREF2
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換
  • 入力および出力ポート間のオン状態の接続抵抗が 3.5Ω と低いことにより信号の歪みを低減
  • オープン・ドレインの I2C I/O ポート (SCL1、SDA1、SCL2、SDA2)
  • 5V 許容の I2C I/O ポートにより、混在モード信号動作をサポート
  • EN = LOW のとき SCL1、SDA1、SCL2、SDA2 ピンが高インピーダンス
  • EN = LOW のとき、絶縁のためのロックアップ・フリー動作
  • フロースルー・ピン配置によりプリント基板の配線を簡素化
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン・モデル (A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 2:–40℃~105℃、TA
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C4B
  • 混在モードの I2C アプリケーションで、SDA および SCL ライン用の 2 ビット双方向トランスレータ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • 最大伝播遅延が 1.5ns 未満で、Standard-mode および Fast-mode の I2C デバイスと複数のコントローラに対応
  • 次の電圧レベル変換が可能
    • 1.2V の VREF1 と、1.8V、2.5V、3.3V、5V の VREF2
    • 1.8V の VREF1 と、2.5V、3.3V、5V の VREF2
    • 2.5V の VREF1 と、3.3V または 5V の VREF2
    • 3.3V の VREF1 と、5V の VREF2
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換
  • 入力および出力ポート間のオン状態の接続抵抗が 3.5Ω と低いことにより信号の歪みを低減
  • オープン・ドレインの I2C I/O ポート (SCL1、SDA1、SCL2、SDA2)
  • 5V 許容の I2C I/O ポートにより、混在モード信号動作をサポート
  • EN = LOW のとき SCL1、SDA1、SCL2、SDA2 ピンが高インピーダンス
  • EN = LOW のとき、絶縁のためのロックアップ・フリー動作
  • フロースルー・ピン配置によりプリント基板の配線を簡素化
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン・モデル (A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

このイネーブル (EN) 入力付きデュアル双方向 I2C および SMBus 電圧レベル・トランスレータは 1.2V~3.3V の VREF1 と 1.8V~5.5V の VREF2 で動作します。

PCA9306-Q1 は、方向ピンを使用せず、1.2V と 5V との間の双方向電圧変換が可能です。スイッチのオン抵抗 (ron) が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。EN を HIGH にすると、トランスレータ・スイッチがオンになり、SCL1 および SDA1 I/O がそれぞれ SCL2 および SDA2 I/O に接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が LOW のとき、トランスレータ・スイッチはオフになり、ポート間は高インピーダンス状態になります。

このイネーブル (EN) 入力付きデュアル双方向 I2C および SMBus 電圧レベル・トランスレータは 1.2V~3.3V の VREF1 と 1.8V~5.5V の VREF2 で動作します。

PCA9306-Q1 は、方向ピンを使用せず、1.2V と 5V との間の双方向電圧変換が可能です。スイッチのオン抵抗 (ron) が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。EN を HIGH にすると、トランスレータ・スイッチがオンになり、SCL1 および SDA1 I/O がそれぞれ SCL2 および SDA2 I/O に接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が LOW のとき、トランスレータ・スイッチはオフになり、ポート間は高インピーダンス状態になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCA9306-Q1 デュアル双方向 I2C バスおよび SMBus 電圧レベル・トランスレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 5月 13日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Integrated vs. Discrete Open Drain Level Translation PDF | HTML 2024年 1月 9日
機能安全情報 PCA9306-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 8月 2日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
アプリケーション・ノート Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
アプリケーション・ノート I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
アプリケーション・ノート Programming Fun Lights With TI's TCA6507 2007年 11月 30日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PCA9306EVM — PCA9306 I2C トランスレーターの評価基板

この評価基板を使用すると、DCU パッケージに封止した PCA9306 の各製品を評価できます。I2C バスは、SDA_1、SCL_1、SDA_2、SCL_2の各テストポイント経由で簡単にアクセスできます。また、最適な性能を実現できるように対称型レイアウトを採用しています。すべての IC 信号は、テスト ポイント接続を介して利用できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

HSPICE MODEL OF PCA9306 (Rev. A)

SCEJ212A.ZIP (81 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

PCA9306 IBIS Model (Rev. A)

SCPM002A.ZIP (54 KB) - IBIS Model
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01017 — TIDEP-01017

このリファレンス・デザインは、カスケード接続した画像処理レーダー・システムに関する処理の基礎を示します。カスケード接続した複数のレーダー・デバイスは、前方の長距離(LRR)ビーム成形アプリケーションに加えて、コーナーおよび側面のカスケード接続したレーダーやセンサ・フュージョン・システムにも対応できます。このリファレンス・デザインは、ADAS (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00271 — ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用

The ADAS Sensor Interconnect Board is intended for applications where remote sensors like cameras, LIDAR or radar modules need to be connected to a central processing ECU. The board supports up to 3 coaxial and 1 LVDS twisted pair data inputs as well as 3 FMC cable and 1 board to board connector as (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ