TLVH431A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Low-Voltage Operation: Down to 1.24 V
- Reference Voltage Tolerances at 25°C
- 0.5% for B Grade
- 1% for A Grade
- Adjustable Output Voltage, VO = VREF to 18 V
- Wide Operating Cathode Current Range: 100 µA to 70 mA
- 0.25- Typical Output Impedance
- –40°C to 125°C Specifications
The TLVH431 devices are low-voltage 3-terminal adjustable voltage references, with thermal stability specified over the automotive temperature range. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24 V) and 18 V with two external resistors (see Figure 2). These devices operate from a lower voltage (1.24 V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.
When used with an optocoupler, the TLVH431 devices are ideal voltage reference in isolated feedback circuits for 3-V to 3.3-V switching-mode power supplies. They have a typical output impedance of 0.25 . Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making the TLVH431 an excellent replacement for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLVH431A-Q1, TLVH431B-Q1 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator . データシート (Rev. B) | 2011年 3月 28日 | |||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References | 2018年 7月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00455 — 4 基のカメラ・ハブ向け、ISP / DVP 出力搭載車載 ADAS リファレンス・デザイン
TIDA-00746 — 車載インフォテインメント・プロセッサ電源向け 17W システム・レベル電源のリファレンス・デザイン
このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。
- フロント・エンド保護:TVS(過渡電圧サプレッサ)を使用した正と負のパルスに対する保護(ISO7630 Pulse 1, 2a, (...)
TIDA-01005 — 4 カメラ・ハブ向け、MIPI CSI-2 出力搭載車載 ADAS のリファレンス・デザイン
PMP9768 — 高中間電圧型車載 eCall 電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00271 — ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点