TIDA-00746
車載インフォテインメント・プロセッサ電源向け 17W システム・レベル電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00746
概要
TIDA-00746 は、車載インフォテインメント・プロセッサ用の電源向けの 17W システム最適化済みSMPSです。このデザインは、CISPR25 Class 5 伝導型 EMI の制限を想定して設計されており、同規格に合格済みです。 このデザインで採用している降圧コンバータはいずれも AM バンドより高い(>1.85MHz)スイッチング周波数で動作します。
このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。
- フロント・エンド保護:TVS(過渡電圧サプレッサ)を使用した正と負のパルスに対する保護(ISO7630 Pulse 1, 2a, 3a/b)、革新的なスマート・ダイオード(LM74610)を使用した逆極性保護、OVP 保護(P チャネル FET)を使用したバッテリ接続解除スイッチなどの各種保護を実装済みです。
- EMI フィルタ:伝導 EMI の抑制に適した同相モード・フィルタと差動モード・フィルタ。
- 低 EMI のフロント・エンド DC/DC コンバータ:LM53635-Q1 は、3.5A の同期整流降圧スイッチング・レギュレータであり、このデザインではフロント・エンド DC/DC コンバータとして使用しています。2.1MHz で動作するこのパーツは、車載向けに最適化されており、低 EMI を達成しています。スペクトラム拡散オプションに加えて、このデバイスは車載認定取得済みのウェッタブル・フランク付き Hotrod(TM) QFN パッケージに封止されており、寄生インダクタンスと寄生抵抗を低減すると同時に、効率の向上、スイッチ・ノード・リンギングの最小化、EMI の大幅低減を実現します。
- LM26420-Q1(デュアル降圧コンバータ内蔵)、TPS57114-Q1、TPS57112-Q1 のようなダウンストリーム POL(ポイント・オブ・ロード)降圧コンバータ:このデザインで採用しているどの POL スイッチャも AM バンドより高いスイッチング周波数で動作します。高周波ノイズの影響を受けやすいレールでは、フェライト・ビーズ・フィルタを使用しています。
特長
- Vin(入力電圧範囲)の広い、10 ~ 17W システム向けフロント・エンド電源
- 逆バッテリ保護を搭載し、バッテリ直結動作が可能
- 入力側 OVP 機能付きの障害保護用直列 FET
- CISPR25 Class 5 伝導型 EMI テストに合格済み
- すべてのデバイスで AEC-Q100 認定バージョンが入手可能
- スイッチング周波数:採用しているコンバータはいずれも AM バンドより高い(>1.85MHz)周波数で動作
出力電圧オプション | TIDA-00746.1 | TIDA-00746.2 | TIDA-00746.3 | TIDA-00746.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 9 | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 36 | 5 | 5 | 5 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 | 1.2 | 1.2 |
Iout (Max) (A) | 3.5 | 3 | 1 | 1 |
Output Power (W) | 17.5 | 9.9 | 1.2 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
車載
- 自動運転モジュール
- 2-wheeler & 3-wheeler HMI & display
- ADAS ドメイン・コントローラ
- 車載クラスタ・ディスプレイ
- 車載用 eMirrors(電子ミラー)
- 車載ヘッド ユニット
- 車載無線チューナー
- ローカル・グラフィックス処理機能搭載、DLP ベース HUD
- リモート・グラフィックス処理機能を搭載した DLP ベース HUD
- デジタル・コックピット・プロセッシング・ユニット
- 処理機能搭載フロント カメラ
- 処理機能なしのフロント カメラ
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- ローカル・グラフィックス処理機能を搭載した TFT ベース HUD
- リモート・グラフィックス処理機能を搭載した TFT ベース HUD
- 透過式ウィンドウ・ディスプレイ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROV0.PDF (45 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53635-Q1 — 車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1