ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

製品詳細

VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1.5 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 6 Iz for regulation (min) (µA) 55 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1.5 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 6 Iz for regulation (min) (µA) 55 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 低電圧動作、VREF = 1.24V
  • 可変出力電圧、VO = VREF~6V
  • 25℃でのリファレンス電圧の公差
    • TLV431B: 0.5%
    • TLV431A: 1%
    • TLV431: 1.5%
  • 温度ドリフト (標準値)
    • 4mV (0℃~70℃)
    • 6mV (-40℃~85℃)
    • 11mV (-40℃~125℃)
  • 低い動作カソード電流:80µA (標準値)
  • 出力インピーダンス:‌0.25Ω (標準値)
  • 超小型の SC-70 パッケージで、SOT-23-3 よりも 40% 小さい占有面積
  • TLVH431およびTLVH432の特長
    • 広い VKA (1.24V~18V) と IK (80mA)
    • SOT-89 パッケージでも供給
    • SOT-23-3 および SOT-89 パッケージで複数のピン配置を選択可能
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
  • 低電圧動作、VREF = 1.24V
  • 可変出力電圧、VO = VREF~6V
  • 25℃でのリファレンス電圧の公差
    • TLV431B: 0.5%
    • TLV431A: 1%
    • TLV431: 1.5%
  • 温度ドリフト (標準値)
    • 4mV (0℃~70℃)
    • 6mV (-40℃~85℃)
    • 11mV (-40℃~125℃)
  • 低い動作カソード電流:80µA (標準値)
  • 出力インピーダンス:‌0.25Ω (標準値)
  • 超小型の SC-70 パッケージで、SOT-23-3 よりも 40% 小さい占有面積
  • TLVH431およびTLVH432の特長
    • 広い VKA (1.24V~18V) と IK (80mA)
    • SOT-89 パッケージでも供給
    • SOT-23-3 および SOT-89 パッケージで複数のピン配置を選択可能
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

TLV431 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスであり、該当する産業用および民生用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗により VREF (1.24V) と 6V の間の任意の値に設定できます (「パラメータ測定情報」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されているTL431およびTL1431シャント レギュレータ基準電圧よりも低い電圧(1.24V)で動作します。

オプトカプラとともに使用すると、TLV431 は 3V~3.3V のスイッチング モード電源用の絶縁フィードバック回路における理想的な基準電圧です。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、オンボード レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー ダイオードの非常に優れた代替品となります。

TLV431 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスであり、該当する産業用および民生用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗により VREF (1.24V) と 6V の間の任意の値に設定できます (「パラメータ測定情報」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されているTL431およびTL1431シャント レギュレータ基準電圧よりも低い電圧(1.24V)で動作します。

オプトカプラとともに使用すると、TLV431 は 3V~3.3V のスイッチング モード電源用の絶縁フィードバック回路における理想的な基準電圧です。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、オンボード レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー ダイオードの非常に優れた代替品となります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV431x 低電圧、可変、高精度シャント レギュレータ データシート (Rev. Z 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Z) PDF | HTML 2025年 1月 7日
アプリケーション概要 A Simple Constant Voltage Regulation Using the MODE Pin (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 15日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
技術記事 Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs PDF | HTML 2024年 1月 5日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
その他の技術資料 電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ (Rev. A 翻訳版) 2021年 5月 4日
アプリケーション・ノート Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) 2019年 12月 11日
セレクション・ガイド 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
回路設計 ウィンドウ・コンパレータ回路 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 6月 10日
Analog Design Journal High-side current sources for industrial applications 2019年 3月 12日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
アプリケーション・ノート Low Cost Bidirectional Current Sensing Using INA181 2017年 7月 28日
技術記事 Digitally select your reference voltage PDF | HTML 2016年 4月 27日
アプリケーション・ノート Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver 2014年 11月 5日
Analog Design Journal Low-cost flyback solutions for 10-mW standby power 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート Supplying TPS61200 With a Single Solar Cell (Rev. B) 2011年 9月 6日
アプリケーション・ノート Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator 2011年 9月 1日
アプリケーション・ノート Implementing a Buck Converter With the TPS23753A 2010年 9月 20日
ユーザー・ガイド Low Cost Isolated Power Supply for PoE Applications 2003年 5月 20日
ユーザー・ガイド 10-Watt Flyback Converter Utilizing the UCC3809 (Rev. B) 2001年 9月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート、IEEE802.3bt 対応、PSE (給電側) システム向け、マザーボード

PSEMTHR24EVM-081 は、TPS23881 と TPS23882 を搭載した PSE コントローラ向けのベース ボードです。このボードは、24 個の 2 ペア / 4 ペア ポートを搭載しており、それらのポートを使用して IEEE 802.3at アプリケーション向けにポートあたり 30W、また、IEEE 802.3bt アプリケーション向けにポートあたり 90W を供給することができます。

シミュレーション・モデル

TLV431 Family TINA-TI AC Reference Design

SLVM090.TSC (80 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV431 Family TINA-TI Transient Reference Design

SLVM089.TSC (45 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV431 Family TINA-TI Transient and AC Spice Model

SLVM088.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. A)

SLIM005A.ZIP (161 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止 ATL431LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA) ATL432 2.5V、高精度プログラマブル・シャント・レギュレータ ATL432LI 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル・シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) ATL432LI-Q1 車載対応、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4040C25-EP エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041A12 1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041B 調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041B12 1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041C 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041C12 1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041D12 1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ TL431 調整可能な高精度シャント・レギュレータ TL431-Q1 車載向け、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA) TL431C 2%、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA) TL431LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント・レギュレータ TL432 調整可能、高精度シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TL432-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA) TL432LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) TL432LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント・レギュレータ TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ TLV431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント・レギュレータ TLV431B 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ TLV431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ TLVH431B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431B-EP 強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
TLV4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4314 クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4316 クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
TLV4333 コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ TLV4376 クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
計算ツール

TL431CALC TL431 Design Calculator

The TL431CALC spreadsheet calculates all component parameters for any desired output voltage for the TL43x, TLV43x and TL1431. The spreadsheet includes limits for each device. Resistor values are calculated to the nearest 1% value.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
TL1431 高精度、調整可能な (プログラマブル) シャント・リファレンス TL431 調整可能な高精度シャント・レギュレータ TL432 調整可能、高精度シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ
ソフトウェア
計算ツール
TL431CALC 無償ツール: TL431 コンポーネント・カリキュレータ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050026-23882 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート アプリケーション向けの総合的なシステム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41017 — GaN と C2000™ マイコン採用、3kW、2 相インターリーブ ハーフブリッジ LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LMG3422 と F280039C の各デバイスを搭載した 3kW、2 相、インターリーブ ハーフブリッジ LLC (インダクタ - インダクタ - コンデンサ) です。このデザインは、98.1% のピーク効率と 313W/立方インチ (19.10W/cm³) の電力密度を達成しており、一般的な冗長電源 (CRPS) 構成を採用したサーバー電源の出力段として使用できます。また、インターリーブや電流バランスなど、並列接続した 2 個の LLC 段の制御方式を評価する目的で使用できます。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20967 — 過渡テスト向け、調整可能なデュアル・レベル定電流負荷のリファレンス・デザイン

調整可能なデュアル・レベル定電流負荷を提示するこのリファレンス・デザインは、特殊な機能と簡単な動作という特長があり、電源出力の負荷過渡応答をテストするのに役立ちます。このボードは、最大 100A/μs のスルーレートで、低レベルと高レベルの負荷過渡調整機能を実現します。基板の設計は、周期、遅延、パルス幅などのタイミング調整機能も採用しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050045 — Type 3 IEEE802.3bt-ready active clamp forward converter PoE powered device reference design

この TI リファレンス・デザインは、PoE を介した受電側デバイス (PD) 用 Type-3、Class 6、51-W アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータを提示します。TPS23730 PD コントローラは、検出と分類を提供すると同時に、PWM コントローラが含まれています。このデザインでは、IP ネットワーク・カメラやワイヤレス・アクセス・ポイントなどのアプリケーションで、37V ~ 57V の PoE 入力から、5Vレールを出力します。 
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01456 — 200 ~ 480VAC 産業用ドライブ向け非絶縁型 3 相コンパクト・インバータのリファレンス・デザイン

This reference design realizes a 3 phase inverter subsystem for variable frequency AC inverter drives and servo drives. This design is particularly suited for drive architectures in which the microcontroller and inverter ground are non-isolated. The basic isolated gate driver UCC5320S is used for (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00202 — HIPERFACE 位置エンコーダへのインターフェイス、リファレンス・デザイン

The TIDA-00202 reference design implements an EMC compliant industrial hybrid analog and digital interface to a HIPERFACE position encoder. A 3.3V supply RS485 transceiver with IEC-ESD and IEC-EFT protection is used for the bidirectional parameter channel. For the analog sin/cos signal (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ