この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ATL431
- 2.5V ~ 36V の調整可能なレギュレーション済み出力
- 非常に小さい動作時電流
- IKA(min) = 35µA (最大値)
- IREF = 150nA (最大値)
- 安定性を実現する内部補償
- 容量性負荷なしで安定
- 25℃での基準電圧の許容公差
- 0.5% (B グレード)
- 1% (A グレード)
- 標準の温度ドリフト
- 5mV (–40°C ~ +85°C)、I バージョン
- 6mV (–40°C ~ +125°C)、Q バージョン
- カソード電流範囲を拡大35µA ~ 100mA
- 小さい出力インピーダンス:0.3Ω (最大値)
ATL431 と ATL432 は、3 ピンの可変シャント レギュレータで、該当する車載用、商業用、工業用の温度範囲の全体にわたって、規定された熱安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、Vref (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.05Ω (標準値) です。これらのデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭いターンオン特性を備えているため、オンボード レギュレーション、可変電源、スイッチング電源など、多くのアプリケーションにおいて、ツェナー ダイオードの優れた代替品となります。
ATL43x は、前世代の TL43x に比べてカソード電流範囲が 20 倍以上改善されています。また、より広い範囲の負荷容量のタイプと値でも安定して動作します。
ATL431 と ATL432 はまったく同じ部品ですが、ピン配置と注文番号が異なります。ATL43x は、初期公差 (25℃ 時) が 0.5% の B グレードと、1% の A グレードの 2 つのグレードで供給されます。さらに、温度による出力ドリフトの変動が小さいため、温度範囲全体にわたって定電圧レギュレーションが保証されます。
ATL43xxI デバイスは -40℃~+85℃、ATL43xxQ デバイスは -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ATL431EVM-001 — ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール
ATL431EVM-001 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまな抵抗値を使用してカソード電圧を設定できるので、ATL431 の機能と調整能力に注目できます。 また、電源電圧と直列にさまざまな抵抗を配置する方法で、カソード電流も設定できます。開発中アプリケーションに合わせてボードをカスタマイズするために、EVM 上で使用できる複数の抵抗のほかに、別の複数の抵抗をボードに半田付けすることもできます。 この EVM で 12 (...)
UCC28780EVM-002 — UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ・クランプ・フライバック 45W AC/DC の EVM
UCC28780EVM-021 — UCC28780 45W アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの EVM
The UCC28780EVM-021 is a 45-W evaluation module (EVM) for evaluating an off-line active-clamp flyback adapter for notebook charging and other applications. The EVM meets CoC Tier 2 and DoE Level 6 efficiency requirements. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end (...)
UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 車載対応、500Vdc 入力、ZVS フライバック電源アプリケーションの評価基板
UCC28781EMV-053 は、ゼロ電圧スイッチング・フライバック (ZVSF) コントローラを使用した、60W、15V 出力、高効率、高密度、高電圧の車載対応バイアス電源を提示します。UCC28781-Q1 は、1 次側シリコン MOSFET を直接駆動し、絶縁型ゲート・ドライバである UCC5304 を使用して 2 次側同期整流器を駆動し、効率の向上と ZVS (ゼロ電圧スイッチング) を実現します。
ATL431A TINA-TI TRANSIENT REFERENCE DESIGN
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ダイ / ウェハー・サービス
シャント電圧リファレンス
電流リファレンス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
多くの TI リファレンス デザインには、ATL431 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点