UCC28780EVM-021

UCC28780 45W アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの EVM

UCC28780EVM-021

購入

概要

The UCC28780EVM-021 is a 45-W evaluation module (EVM) for evaluating an off-line active-clamp flyback adapter for notebook charging and other applications. The EVM meets CoC Tier 2 and DoE Level 6 efficiency requirements. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product. The UCC28780EVM-021 converts input voltage of 90-VRMS to 264-VRMS down to 20-VDC, with a 2.25-A nominal output current rating and a 160-ms limit for over-power capability. The main devices used in this design are active clamp flyback controller UCC28780, SR controller UCC24612, and Si MOSFETs.

特長
  • 45-W, 20-V AC-to-DC converter using active-clamp flyback controller, Si MOSFET Power IC, and synchronous rectification.
  • High Efficiency (> 93%), High Power Density (> 20W/in3), Low Standby Power (55mW), and High Switching Frequency (300kHz).
  • Exceeds EU Code of Conduct and US Department of Energy efficiency requirements.
  • Adaptive Burst Mode feature maintains high efficiency even at light loads.
  • This evaluation module is tested and orderable and includes a User's Guide.

  • High-Voltage EVM User Safety Guidelines

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC24612 高周波のマルチモード同期整流器コントローラ UCC28780 1MHz 高周波アクティブ クランプ フライバック コントローラ

 

シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28780EVM-021 — UCC28780 45W アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの EVM、UCC24612 と Si MOSFET 搭載

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28780EVM-021 2018年 5月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ