UCC28780

アクティブ

1MHz 高周波アクティブ クランプ フライバック コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Features Light load efficiency, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, Soft start, Zero voltage switching Duty cycle (max) (%) 99
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Features Light load efficiency, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, Soft start, Zero voltage switching Duty cycle (max) (%) 99
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 適応型制御による、プライマリFETの完全および部分的なゼロ電圧スイッチング(ZVS)
  • 外部のSiまたはGaN FETのタイミングをプログラム可能
  • 最高1MHzの高いスイッチング周波数
  • プログラム可能な適応型バースト制御およびスタンバイ・モードにより、軽負荷時の高効率、低い出力リップル、可聴帯域ノイズの低減を実現
  • 直接ライン・センシングなしにブラウンアウトを検出
  • 正確にプログラム可能な過電力保護(OPP)によりピーク電力モードをサポート
  • フォルト保護機能: 過熱、出力過電圧、出力短絡、過電流、ピン・フォルト
  • オプトカプラ・ベースの帰還を持つ直接インターフェイスにより、出力電圧を動的にスケーリング可能
  • 内部的なソフトスタート
  • NTCサーミスタ・インターフェイスと外部イネーブル
  • 適応型制御による、プライマリFETの完全および部分的なゼロ電圧スイッチング(ZVS)
  • 外部のSiまたはGaN FETのタイミングをプログラム可能
  • 最高1MHzの高いスイッチング周波数
  • プログラム可能な適応型バースト制御およびスタンバイ・モードにより、軽負荷時の高効率、低い出力リップル、可聴帯域ノイズの低減を実現
  • 直接ライン・センシングなしにブラウンアウトを検出
  • 正確にプログラム可能な過電力保護(OPP)によりピーク電力モードをサポート
  • フォルト保護機能: 過熱、出力過電圧、出力短絡、過電流、ピン・フォルト
  • オプトカプラ・ベースの帰還を持つ直接インターフェイスにより、出力電圧を動的にスケーリング可能
  • 内部的なソフトスタート
  • NTCサーミスタ・インターフェイスと外部イネーブル

UCC28780は高周波数のアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラで、DoE Level VIやEU CoC V5 Tier-2などの厳格な効率性の国際規格に準拠する、高密度のAC/DC電源を可能にします。ユーザーが高度な制御規則をプログラム可能なため、シリコン(Si)および窒化ガリウム(GnN)の両方のパワーFETについて、性能を最適化できます。ロジック・レベルのゲート信号およびイネーブル出力により、ドライバとGaN FETを組み合わせたスイッチング・デバイスとの直接動作がさらに強化されます。

高度な自動チューニング技法、適応型デッドタイム最適化、可変スイッチング周波数制御規則により、広い動作範囲にわたってゼロ電圧スイッチング(ZVS)が達成されます。適応型マルチモード制御を使用して、入力と出力の条件に応じて動作を変更することにより、UCC28780は高い効率を実現し、同時に可聴帯域のノイズを低減できます。スイッチング周波数は最高1MHzまで変更でき、過電力保護を正確にプログラム可能なため、広いライン範囲にわたって熱設計用に一貫した電力が得られ、パッシブ部品のサイズをさらに削減でき、高い電力密度が可能になります。

UCC28780は、UCC24612などのVDSセンシング同期整流コントローラとともに動作し、非常に小型で高い変換効率の設計を実現できます。

UCC28780は高周波数のアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラで、DoE Level VIやEU CoC V5 Tier-2などの厳格な効率性の国際規格に準拠する、高密度のAC/DC電源を可能にします。ユーザーが高度な制御規則をプログラム可能なため、シリコン(Si)および窒化ガリウム(GnN)の両方のパワーFETについて、性能を最適化できます。ロジック・レベルのゲート信号およびイネーブル出力により、ドライバとGaN FETを組み合わせたスイッチング・デバイスとの直接動作がさらに強化されます。

高度な自動チューニング技法、適応型デッドタイム最適化、可変スイッチング周波数制御規則により、広い動作範囲にわたってゼロ電圧スイッチング(ZVS)が達成されます。適応型マルチモード制御を使用して、入力と出力の条件に応じて動作を変更することにより、UCC28780は高い効率を実現し、同時に可聴帯域のノイズを低減できます。スイッチング周波数は最高1MHzまで変更でき、過電力保護を正確にプログラム可能なため、広いライン範囲にわたって熱設計用に一貫した電力が得られ、パッシブ部品のサイズをさらに削減でき、高い電力密度が可能になります。

UCC28780は、UCC24612などのVDSセンシング同期整流コントローラとともに動作し、非常に小型で高い変換効率の設計を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 UCG28826 プレビュー GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (65W) Integrated GaN FET with quasi-resonant operation
比較対象デバイスと類似の機能
UCC28782 アクティブ アクティブ・クランプ・フライバック (ACF) とゼロ電圧スイッチング (ZVS) の各トポロジー向けの高密度フライバック・コントローラ The UCC28782 is the enhanced version of the UCC28780

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28780 高周波数アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 6月 25日
技術記事 非散逸クランプでフライバック効率を改善する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 2日
技術記事 如何以非耗散箝位提升返馳效率 PDF | HTML 2024年 3月 13日
技術記事 비방출 클램프로 플라이백 효율성을 개선하는 방법 PDF | HTML 2024年 3月 13日
Analog Design Journal Transformer structures that achieve low EMI with low- and high-side rectifiers 2020年 9月 22日
アプリケーション・ノート Zero-Voltage-Switching Flyback Using UCC28780 Controller and UCC5304 Isolated Sy 2020年 7月 30日
アプリケーション・ノート Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
アプリケーション・ノート Debugging UCC28780 ACF Converter Start-up Issues 2019年 7月 15日
技術記事 Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 2019年 3月 5日
技術記事 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日
アプリケーション・ノート Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input 2018年 7月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28780EVM-021 2018年 5月 15日
技術記事 Measuring efficiency, the right way PDF | HTML 2018年 3月 12日
技術記事 Intelligently control an active clamp flyback PDF | HTML 2018年 3月 1日
アプリケーション概要 Increasing Power Density With Active Clamp Flyback (UCC28780) 2018年 2月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28780EVM-002 (Rev. A) 2018年 2月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28780EVM-002 — UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ・クランプ・フライバック 45W AC/DC の EVM

UCC28780EVM-002 評価モジュール(EVM)は、ハーフ・ブリッジ GaN MOSFET モジュールで UCC28780 アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラを使用して高周波で動作させる、45W のオフライン・アダプタ向けの高効率で高密度のパッケージを示します。  また、この EVM は、2 次側で UCC24612-1 同期整流器コントローラも使用しています。85Vac ~ 265Vac の入力電圧範囲にわたって、出力は 20Vdc に安定化されます。  UCC28780 ACFB (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC28780EVM-021 — UCC28780 45W アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの EVM

The UCC28780EVM-021 is a 45-W evaluation module (EVM) for evaluating an off-line active-clamp flyback adapter for notebook charging and other applications. The EVM meets CoC Tier 2 and DoE Level 6 efficiency requirements. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC28780 GaN SIMPLIS Model

SLUM626.ZIP (393 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

UCC28780 Si SIMPLIS Model

SLUM643.ZIP (406 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC644 UCC28780 Mathcad Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28780 1MHz 高周波アクティブ クランプ フライバック コントローラ
計算ツール

SLUC664 UCC28780 Excel Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28780 1MHz 高周波アクティブ クランプ フライバック コントローラ
リファレンス・デザイン

TIDA-01623 — 30W/in3(1.83W/cm3)、効率 93.4%、100W AC/DC アダプタのリファレンス・デザイン

このテスト済みリファレンス・デザインはノート PC アダプタやスマートフォン・チャージャ・アプリケーション向けにワイド入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ・ソリューションです。UCC28056 ベースのフロント・エンド遷移モード(TM)力率補正(PFC)回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁型 DC/DC 変換向けアクティブ・クランプ・フライバックで構成されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21479 — 高電力密度の 5 ~ 20V AC/DC アダプタ向け、Si FET を使用した 65W アクティブ・クランプ・フライバックのリファレンス・デザイン

This reference design uses the UCC28780 active clamp flyback controller to generate a 20-V/15-V/9-V/5-V adjustable output voltage. The maximum power rating is 65 W at 20-V output and up to 3 A at all other output voltage settings. This design reaches a peak efficiency of over 93% using silicon (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010047 — Si MOSFET 搭載、22W/立方インチ、ピーク効率 93.1%、100W USB PD 3.0 対応 AC/DC アダプタのリファレンス・デザイン

This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30720 — High efficiency, ultra-wide input (20 VDC to 375 VDC) isolated power supply reference design

このリファレンス・デザインは、UCC28C42 昇圧コントローラと UCC28780 アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラを使用し、20V ~ 375V の非常に広い入力電圧範囲を受け入れ、24V の絶縁型出力で 3.5A を生成します。また、このデザインは 2 次側で UCC24612 同期整流器コントローラも使用しています。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、広い動作範囲全体で高効率を確保しています。                        (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30631 — High Efficiency, 70-W AC/DC active clamp flyback reference design

このリファレンス・デザインは、UCC28780 アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラを使用し、90Vac ~ 264Vac の入力電圧範囲全体を受け入れ、3.5A を供給できる 20V の絶縁型出力を生成します。また、このデザインは、2 次側で UCC24612 同期整流器コントローラも使用しています。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、広い動作範囲全体で高効率を確保しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40328 — SJ FET を使用する高効率、高電力密度アクティブ・クランプ・フライバック・アダプタのリファレンス・デザイン

PMP40328 is a maximum 9V 5A reference design for high frequency and high density adapter applications. The solution implements a high efficiency active clamp flyback  controller UCC28780 and secondary rectifier controller UCC24612-2. The efficiency is around 90% at full load. Integrated input (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian