PMP30720

High efficiency, ultra-wide input (20 VDC to 375 VDC) isolated power supply reference design

概要

このリファレンス・デザインは、UCC28C42 昇圧コントローラと UCC28780 アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラを使用し、20V ~ 375V の非常に広い入力電圧範囲を受け入れ、24V の絶縁型出力で 3.5A を生成します。また、このデザインは 2 次側で UCC24612 同期整流器コントローラも使用しています。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、広い動作範囲全体で高効率を確保しています。                                                                                  

特長
  • ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、高効率を実現 (94% のピーク値)
  • 2 段電源により、非常に広い入力電圧範囲 (20V ~ 375V) を受け入れ
  • アダプティブ昇圧モード機能により、軽負荷時も高効率を維持
  • ドレイン - ソース間電圧センシングを使用する同期整流器
出力電圧オプション PMP30720.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 375
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 3.5
Output Power (W) 84
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync^Flyback- Active Clamp
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT143.PDF (2692 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM265.PDF (433 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM266.PDF (48 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM267.PDF (53 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM269.ZIP (1494 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFN9.ZIP (1465 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM268.PDF (101 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287801MHz 高周波アクティブ クランプ フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28C42産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28C42-Q1車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28C52産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28C52-Q1車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC38C4214.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、商用、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC38C52商用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL431LI低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
ハーフ・ブリッジ・ドライバ

UCC27712インターロック機能搭載、1.8A/2.8A、620V、ハーフブリッジ ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 High Efficiency, Ultra-Wide Input Isolated Power Supply Reference Design 2019年 10月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ