PMP40328
SJ FET を使用する高効率、高電力密度アクティブ・クランプ・フライバック・アダプタのリファレンス・デザイン
PMP40328
概要
PMP40328 is a maximum 9V 5A reference design for high frequency and high density adapter applications. The solution implements a high efficiency active clamp flyback controller UCC28780 and secondary rectifier controller UCC24612-2. The efficiency is around 90% at full load. Integrated input UVLO, and output OVP, OCP,SCP improve the power system reliability. The design is achieved in a compact form factor (52mm X 31mm X 31mm).
特長
- Zero voltage switching over universal AC input
- Synchronous rectifier using drain-to-source voltage sensing
- Integrated input UVLO, output OVP, OCP, SCP
- Compatible with USB PD PPS protocol from 6.2V5A to 9V5A
- Size L*W*H 52mm*31mm*31mm
出力電圧オプション | PMP40328.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 9 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 45 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUX2.PDF (39 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19532Q5B — 5mm x 6mm の SON 封止、4.9mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3