TIDA-010047
Si MOSFET 搭載、22W/立方インチ、ピーク効率 93.1%、100W USB PD 3.0 対応 AC/DC アダプタのリファレンス・デザイン
TIDA-010047
概要
This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC) circuit based on the UCC28056 device, followed by an active-clamp flyback for isolated DC/DC conversion based on the UCC28780 device.
特長
- Relatively low-cost solution
- Solution based on the both-ended USB Type-C® cable
- Relatively high power density with active-clamp flyback topology
- Meets DoE level VI and CoC Tier2 regulations
- Robust protection built-in
出力電圧オプション | TIDA-010047.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 100 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- Transition Mode^Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZC9B.ZIP (515 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4250-Q1 — 車載対応、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1